11,3 m3 (14,8 yds3) untuk AD30

Bak Pembuangan 11,3 m3 (14,8 yds3) untuk AD30

11.3m3 (14.8yds3) for AD30

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Model Alat Berat
AD30
AD30
Kapasitas Muatan
66139 lb
30000 kg
Kapasitas Bak
14.8 yd³
11.3 m³

Ikhtisar

Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.

Pemilihan bak yang tepat tergantung pada material, jalan angkut, dan kondisi pembuangan. Semakin sesuai bak dengan aplikasi, semakin tinggi efisiensinya. Bak Truk Cat® dirancang untuk menghasilkan kekuatan, kapasitas, dan ketahanan optimal. Bak ini memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.

Keunggulan

Integrasi Bak/Chassis

Bak truk Cat dirancang dan disesuaikan dengan sistem chassis yang terintegrasi guna mengoptimalkan keandalan struktur, daya tahan, dan masa pakai yang lama.

Waktu Siklus Hoist yang Cepat

Silinder hoist satu tingkat menghasilkan waktu siklus buang yang cepat 10,5 detik untuk naik dan 11,2 detik untuk turun.

Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System)

Sistem TPMS opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.

Spesifikasi Produk untuk 11,3 m3 (14,8 yds3) untuk AD30

Model Alat Berat AD30 AD30
Kapasitas Muatan 66139 lb 30000 kg
Kapasitas Bak 14.8 yd³ 11.3 m³
Ketinggian Bak Dasar 90 in 2285 mm
Lebar Bak Dasar 105.9 in 2690 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Kosong 100.3 in 2547 mm
Ketinggian Truk – Pemuatan Bak 90 in 2285 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Dinaikkan 220.8 in 5608 mm
Ketinggian Truk – Jarak Bebas Membuang 23.4 in 594 mm
Panjang Truk – Keseluruhan Bak Diturunkan 398.3 in 10118 mm
Lebar Truk – Alat Berat dengan Bak 105.9 in 2690 mm
Lebar Truk – Alat Berat tanpa Bak 105.9 in 2690 mm
Opsi Lapisan Lapisan bak, benturan dan/atau keausan Lapisan bak, benturan dan/atau keausan

Lihat bagaimana 11,3 m3 (14,8 yds3) untuk AD30 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bak Pembuangan Truk UG

Bak Pembuangan Truk UG