Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Petits tracteurs Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C3.6 Cat
C3.6 Cat
Commande
Hydraulique
Hydraulique
Puissance – Nette
104 HP
77.6 kW

Aperçu

Le travail est plus beau vu d'ici

La débroussailleuse-déchiqueteuse D1 offre une meilleure visibilité, des commandes montées sur le siège, une interface conducteur intuitive, une cabine pressurisée, un protège-radiateur sur charnières, une plateforme de tracteur, une tête de paillage longue durée, une porte avant à commande hydraulique et une barre de poussée réglable, un circuit hydrostatique à boucle fermée, un tambour réversible, un indicateur à barre de vitesse du tambour, un moteur diesel C3.6 Cat, des chaînes étanches et lubrifiées Cat, un ventilateur à sens de marche inversé, un préfiltre à effet centrifuge et une économie de carburant.

Spécifications produit pour Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance – Nette 104 HP 77.6 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011 et telle qu'annoncée, elle correspond à la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d’admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011 et telle qu'annoncée, elle correspond à la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d’admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Puissance nette - 2 200 tr/min - SAE J1349 104 HP 77.6 kW
Puissance nette - 2 200tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 104 HP 77.6 kW
Nota (2) Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis, StageV pour l'Union européenne ainsi qu'aux normes japonaises 2014 (Tier 4 Final) et coréennes Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15ppm (norme EPA)/10ppm (UE) (mg/kg) de soufre ou moins. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis, StageV pour l'Union européenne ainsi qu'aux normes japonaises 2014 (Tier 4 Final) et coréennes Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15ppm (norme EPA)/10ppm (UE) (mg/kg) de soufre ou moins.
Poids en ordre de marche 23338 lb 10586 kg
Poids en ordre de marche - LGP 24209 lb 10981 kg
Nota Les spécifications indiquées correspondent à celles d'une machine équipée d'une débroussailleuse-déchiqueteuse, d'une cabine ROPS et d'une alarme de recul, avec conducteur, liquide de refroidissement, lubrifiants et réservoir de carburant plein. Les spécifications indiquées correspondent à celles d'une machine équipée d'une débroussailleuse-déchiqueteuse, d'une cabine ROPS et d'une alarme de recul, avec conducteur, liquide de refroidissement, lubrifiants et réservoir de carburant plein.
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Pompes d'entraînement 1 1
Réglages de clapet de décharge 7033 psi 48500 kPa
Vitesse de translation maximale– Marche avant 5.6 mile/h 9 km/h
Moteurs de chaîne 2 2
Vitesse de translation maximale– Marche arrière 6.2 mile/h 10 km/h
Voie des chaînes: LGP 68 in 1725 mm
Largeur des patins - Standard 16 in 406 mm
Shoe Width– LGP 25 in 635 mm
Longueur de chaîne au sol, LGP 89 in 2248 mm
Voie des chaînes 59 in 1495 mm
Pression au sol 6.45 psi 44.5 kPa
Nombre de galets– Par côté 6 6
Longueur de chaîne au sol 89 in 2248 mm
Pression au sol: LGP 4.3 psi 29.9 kPa
Nombre de patins (par côté), Train de roulement à chaîne étanche et prélubrifiée (SALT, Sealed And Lubricated Track) 43 43
Transmission, réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Réducteurs - De chaque côté 2.6 gal (US) 10 l
Carter– Avec filtre 2.8 gal (US) 10.5 l
Circuit de refroidissement 4.2 gal (US) 19 l
Réducteur– Chacun– LGP 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 4.9 gal (US) 19 l
Sortie de pompe 17.2 US gal/min 65 l/min
Réglages de clapet de décharge 2988 psi 20600 kPa
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Voie des chaînes: LGP 67.9 in 1725 mm
Largeur - Tracteur - Patins standard - Sans débroussailleuse-déchiqueteuse - LGP 92.9 in 2360 mm
Hauteur du tracteur - Standard 112 in 2845 mm
Longueur hors tout (avec lame), LGP 167.6 in 4255 mm
Écartement de voie - Standard 58.9 in 1495 mm
Hauteur du tracteur, LGP 108.8 in 2763 mm
Garde au sol - Standard 13 in 332 mm
Garde au sol, LGP 13 in 332 mm
Longueur hors tout - Avec lame - Standard 168 in 4266 mm
Longueur - Tracteur de base - Sans débroussailleuse-déchiqueteuse - LGP 128.9 in 3275 mm
Largeur - Tracteur - Patins standard - Sans débroussailleuse-déchiqueteuse - Standard 74.8 in 1901 mm
Longueur - Tracteur de base - Sans débroussailleuse-déchiqueteuse - Standard 128.9 in 3275 mm
Poids 3197 lb 1450 kg
Hauteur hors tout 58 in 1480 mm
Largeur hors tout 84 in 2122 mm
Pression hydraulique optimale 5900 psi 407 bar
Mode de transmission Courroie Poly Chain Courroie Poly Chain
Débit hydraulique optimal 30 US gal/min 114 l/min
Hauteur de levage 31 in 787 mm
Cavage maximal 14.5 in 368 mm
Largeur de travail 72 in 1822 mm
Longueur 53 in 1354 mm
Plage de régimes du tambour 2 150/2 450 tr/min 2 150/2 450 tr/min
Angle maximal - De chaque côté 25° 25°
Moteur Circuit hydrostatique à boucle fermée Circuit hydrostatique à boucle fermée
Dents fixes par tambour 38 38
Commande Hydraulique Hydraulique
Vitesse Variable Variable
Entraînement de treuil Hydraulique Hydraulique
Poids 794 lb 1747 kg
Capacité du tambour: câble en option 195 ft 59 m
Capacité du tambour: câble recommandé 277 ft 84 m
Effort de traction maximal, tambour seul 32150 lb 14583 kg
Effort de traction maximal, tambour complet 20350 lb 9231 kg
Vitesse maximale du câble, tambour seul 50 ft/min 15 m/min
Vitesse maximale du câble, tambour complet 79 ft/min 24 m/min
Diamètre du câble, en option 0.75 in 19 mm
Diamètre du câble, recommandé 0.67 in 16 mm
Largeur hors tout 27.91 in 709 mm
Longueur du treuil 35.63 in 905 mm
Diamètre du tambour 8 in 203.2 mm
Garde entre lame et cercle 5.6 in 141.4 mm
Largeur du tambour 9.65 in 245 mm

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C3.6 Cat
  • Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
  • Circuit de refroidissement à tôles à barres d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur)
  • Filtre à air avec préfiltre, éjection automatique de la poussière et admission sous le capot
  • Commande de traction automatique
  • Entraînement, auxiliaire
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée
  • Pompe d'alimentation électrique
  • Séparateur eau/carburant
  • Ventilateur à sens de marche inversé

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 150A industriel
  • Avertisseur de recul
  • Batteries, industrielle, sans entretien, 1000CCA
  • Prise de diagnostic
  • Klaxon électrique
  • Démarreur électrique 12V à usage intensif

TRAIN DE ROULEMENT

  • Train de roulement SALT
  • Châssis porteur à six galets
  • Galets inférieurs, lubrifiés à vie
  • Galets supérieurs
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Protections, guide-protecteur avant et arrière

CIRCUIT HYDRAULIQUE DE DÉBROUSSAILLEUSE-DÉCHIQUETEUSE

  • Circuit hydraulique à 4 distributeurs (pour une utilisation avec un treuil de récupération ou un ripper)
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Levier unique, commande de trois fonctions
  • Pompe et huile hydrauliques
  • Circuit hydrostatique à boucle fermée
  • Moteur et pompe à cylindrée variable et piston axial

PROTECTIONS

  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Pare-brise arrière de cabine
  • Vitre latérale
  • Arceaux, avant
  • Arceaux, arrière
  • Protection du carter, extra-robuste

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS
  • Cabine, vitres en polycarbonate et climatisation
  • Siège à suspension pneumatique, revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76mm (3in)
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Le module d'affichage principal est un moniteur couleur à écran tactile de 254 mm (10") avec caméra de recul.
  • Centrale de surveillance électronique avec :
    – Indicateurs de température du liquide de refroidissement moteur, de température de l'huile hydraulique et de niveau de carburant
    – Limiteur de vitesse de translation, électronique
    – Affichage du régime moteur et du rapport
    – Compteur d'entretien, électrique
    – Indicateur d'entretien pour filtre à air moteur, électronique
    – Indicateur de présence d'eau dans le carburant, électronique
    – Barre de vitesse et de sens du tambour de la débroussailleuse-déchiqueteuse
  • Slope Indicate (Indicateur de pente)
  • Contacteur d'accélérateur, rotatif
  • Commandes montées sur le siège, réglage de profondeur
  • Accoudoirs réglables
  • Rétroviseur intérieur
  • Pédale unique associant les fonctions de décélération et de freinage
  • Réglages de vitesse indépendants en marche avant/arrière
  • Prise d'alimentation, 12 V
  • Crochet à vêtements
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste

AUTRE

  • Product Link™ PL641 Cat cellulaire
  • Châssis enC, VPAT, vérins et conduites hydrauliques
  • Capotages moteur verrouillables
  • Dispositif de traction avant
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, de groupe motopropulseur et d'équipement, et liquide de refroidissement moteur)
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (SOSSM) (huile moteur, de groupe motopropulseur et d'équipement)
  • Protection antivandalisme
  • Grille de radiateur sur charnières
  • Caméra de recul
  • Liquide de refroidissement longue durée –37°C (–35°F)

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1 Options

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Quatre feux halogène avant intégrés, deux feux halogène arrière

LAMES

  • Lame VPAT XL
  • Lame VPAT LGP
  • Lame VPAT intermédiaire

POSTE DE CONDUITE

  • Radio, AM/FM, Bluetooth®

AUTRE

  • Contrepoids arrière
  • Treuil, désembourbage
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 120V
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Liquide de refroidissement longue durée –50°C (–58°F)

Découvrez comment Débroussailleuse-déchiqueteuse D1 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Débroussailleuse-déchiqueteuse D1
Débroussailleuse-déchiqueteuse D1
Débroussailleuse-déchiqueteuse D1
Débroussailleuse-déchiqueteuse D1
Débroussailleuse-déchiqueteuse D1
Débroussailleuse-déchiqueteuse D1
Débroussailleuse-déchiqueteuse D1

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie