D6 XE

Tracteurs intermédiaires D6 XE

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C9.3B Cat
C9.3B Cat
Puissance – Nette
215 HP
161 kW
Poids en ordre de marche
51333 lb
23285 kg

Aperçu

Le premier tracteur à entraînement électrique avec transmission surélevée au monde

Le D6 XE Cat est le premier tracteur à entraînement électrique avec transmission surélevée au monde. Il vous offre le meilleur niveau de productivité, de rendement énergétique et de facilité d'utilisation tout en réduisant les coûts d'entretien/maintenance. Le plus vaste éventail de fonctionnalités technologiques du secteur vous permet de profiter pleinement du potentiel de votre équipement.

Avantages

Jusqu'à 12% Des coûts d'entretien réduits

Conçu spécifiquement pour limiter les coûts d'entretien grâce à moins de pièces mobiles, à des intervalles d'entretien prolongés et à moins de tâches de maintenance planifiées.

Jusqu'à 35% Rendement énergétique amélioré

L'entraînement électrique vous permet d'atteindre un niveau de productivité optimal et de réduire considérablement votre consommation de carburant.

Jusqu'à 50% Productivité accrue avec la technologie Cat

Les technologies Grade et Assist permettent d'accroître la productivité et la simplicité d'utilisation pour les conducteurs, quel que soit leur niveau de compétence.

Jusqu'à 20% de réduction des émissions de CO2

Le D6 XE émet jusqu'à 20 % de CO2 en moins que le précédent modèle D6T T4F.

Spécifications produit pour D6 XE

Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance – Nette 215 HP 161 kW
Puissance nette – Nominale – ISO 9249/SAE J1349 215 HP 161 kW
Puissance nette (nominale) : ISO 9249 (DIN) 219 mhp 219 mhp
Émissions EPA Tier 4 Final États-Unis, Stage V UE, Tier 5 Corée EPA Tier 4 Final États-Unis, Stage V UE, Tier 5 Corée
Nota (1) Puissance nominale à 1 700 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nominale à 1 700 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Nota (3) Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après. Pour connaître les spécifications et les dimensions complètes par configuration, les offres de lames et de patins de chaîne et plus encore, rendez-vous dans la section des téléchargements de produits pour afficher l'ensemble des spécifications techniques. Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après. Pour connaître les spécifications et les dimensions complètes par configuration, les offres de lames et de patins de chaîne et plus encore, rendez-vous dans la section des téléchargements de produits pour afficher l'ensemble des spécifications techniques.
Nota (4) Numéro de construction de la machine : 20B Numéro de construction de la machine : 20B
Poids en ordre de marche 51333 lb 23285 kg
Groupe motopropulseur Entraînement électrique Entraînement électrique
Réservoir de carburant 90 gal (US) 341 l
Réservoir de DEF 7.4 gal (US) 28 l
Poids en ordre de marche 49388 lb 22403 kg
Pression au sol 8 psi 55 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 7.5 yd³ 5.7 m³
Poids en ordre de marche 51020 lb 23143 kg
Pression au sol 6.6 psi 45 kPa
Largeur de patin standard 30 in 760 mm
Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 7.6 yd³ 5.8 m³
Poids en ordre de marche 53315 lb 24184 kg
Pression au sol 5.3 psi 37 kPa
Largeur de patin standard 36 in 915 mm
Lame Droite Droite
Capacité de la lame 5 yd³ 3.8 m³
Poids en ordre de marche 49708 lb 22548 kg
Pression au sol 7.2 psi 49 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame VPAT VPAT
Capacité de la lame 5.4 yd³ 4.1 m³
Poids en ordre de marche 51333 lb 23285 kg
Pression au sol 5.9 psi 41 kPa
Largeur de patin standard 30 in 760 mm
Lame VPAT VPAT
Capacité de la lame 5.9 yd³ 4.5 m³
Poids en ordre de marche 52512 lb 23820 kg
Pression au sol 5.1 psi 35 kPa
Largeur de patin standard 36 in 915 mm
Lame VPAT VPAT
Capacité de la lame 6.5 yd³ 4.9 m³
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,36 kg de réfrigérant, avec un équivalent en CO2 de 1,946 tonne métrique.

D6 XE Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Entraînement électrique
  • Moteur diesel C9.3B Cat
  • Réducteurs planétaires et double réduction
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé

Poste de conduite

  • Cabine entièrement repensée, insonorisée, avec structure de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Écran tactile à affichage à cristaux liquides couleur 10 in (254 mm)
  • Caméra de recul intégrée
  • Commandes et accoudoirs de l'utilisateur réglables
  • Système de chauffage/ventilation/climatisation (HVAC) modulaire monté sur cabine
  • Zones de rangement supplémentaires
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Siège en tissu
  • Feux – 6 diodes

Technologie Cat

  • Slope Indicate (Indicateur de pente)
  • Product Link, cellulaire
  • Cabine prééquipée pour commande de nivellement
  • Prééquipement pour commande à distance
  • Mise à jour à distance/dépistage des pannes à distance
  • ID conducteur
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.

Train de roulement

  • Châssis porteur repensé

Entretien et maintenance

  • Échelle d'accès arrière
  • Porte-pelle
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Dépose de la cabine en 30 min
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Support de montage pour extincteur prévu
  • Robinets de vidange écologiques
  • Projecteur sous le capot

Circuit hydraulique

  • Pompe de direction et pompe d'équipement indépendantes
  • Circuit hydraulique à détection de charge

Équipements

  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Circuit hydraulique arrière, prééquipement pour ripper ou treuil

D6 XE Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Poste de conduite

  • Siège Deluxe en cuir chauffé et ventilé
  • Préfiltre motorisé
  • Feux Premium – 12 diodes
  • Témoins d'avertissement intégrés
  • Communication avec prééquipement radio

Technologie Cat

  • Ensemble ARO avec Assist : comprend Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control et AutoCarry
  • Pack Grade avec module 3D et Assist : moniteur Grade à écran tactile couleur 10 in (254 mm), Steer Assist 3D, récepteurs et antennes Grade, fonction Équipement activé par logiciel Grade (SEA, Grade Software Enabled Attachment), prééquipement ARO (Attachment Ready Option) avec fonctions d'assistance
  • Product Link, double cellulaire/satellite
  • Connectivité Grade
  • Système de sécurité machine – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Lames

  • Lame semi-universelle
  • Inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT)
  • Lame droite
  • Lame orientable
  • VPAT pliable – largeur de transport inférieure à 3 m (9,9 ft) (non disponible dans toutes les régions)
  • Traitement des déchets
  • Lames de coupe FirstCut (lames SU)

Train de roulement

  • Extra-robuste (HDXL avec DuraLink) ou Cat Anti-abrasion
  • Train de roulement à 10 galets pour le nivellement de finition
  • Patins de chaîne pour service modéré ou service intensif

Entretien et maintenance

  • Remplissage de la pompe d'alimentation en carburant (UE uniquement)
  • Vidange d'huile rapide
  • Projecteur d'équipement arrière

Équipements

  • Ripper à grande hauteur avec dents droites ou incurvées
  • Treuil
  • Contrepoids
  • Protections latérales et arrière
  • Arceaux
  • Barre d'attelage
  • Versions spéciales pour l'exploitation forestière et la gestion des déchets

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat AutoCarry pour tracteurs

    La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

  • Cat Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

  • Cat Stable Blade pour les tracteurs

    La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

  • Cat Steer Assist pour tracteurs

    Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

  • Commande de traction Cat pour tracteurs

    La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

Découvrir la technologie

Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

Découvrir la technologie

La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

Découvrir la technologie

Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

Découvrir la technologie

La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

Découvrir la technologie
  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie

Découvrez comment D6 XE se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D6 XE

Lancer la présentation du modèle D6 XE
close