D1

Petits tracteurs D1

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C3.6 Cat
C3.6 Cat
Puissance – Nette
80 HP
59.7 kW
Poids en ordre de marche
17855 lb
8099 kg

Aperçu

Le travail est plus beau vu d'ici

Le nouveau D1 Cat® offre des performances supérieures et le choix le plus large de fonctionnalités technologiques pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre tracteur. Agile et réactif, il fait preuve de puissance pour le refoulement et de finesse pour le nivellement. La transmission entièrement hydrostatique vous permet d'accélérer sans à-coup tout en effectuant le travail rapidement. Le circuit à détection de charge (load sensing) optimise automatiquement la vitesse au sol en fonction de la charge pour garantir une productivité et un rendement énergétique maximaux.

Avantages

Facile à utiliser

Le système GRADE 3D et Slope Assist™ permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité de nivellement, tandis que de nouvelles technologies simplifient le fonctionnement de la machine et en améliorent l'efficacité.

Jusqu'à 10% Coût total de propriété inférieur

grâce à une consommation de carburant améliorée, une longue durée de vie du train de roulement et un entretien simple.

Jusqu'à 15% de performances en plus

avec des réglages du conducteur personnalisables, des améliorations apportées aux fonctionnalités de commande de nivellement et un équilibre optimal de la machine assurant un nivellement de finition fluide et rapide.

Spécifications produit pour D1

Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance – Nette 80 HP 59.7 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Puissance nette - 2 200 tr/min - SAE J1349 80 HP 59.7 kW
Puissance nette - 2 200tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 80 HP 59.7 kW
Groupe motopropulseur Hydrostatique Hydrostatique
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011 et telle qu'annoncée, elle correspond à la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d’admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011 et telle qu'annoncée, elle correspond à la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d’admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Nota (2) Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis, StageV pour l'Union européenne ainsi qu'aux normes japonaises 2014 (Tier 4 Final) et coréennes Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15ppm (norme EPA)/10ppm (UE) (mg/kg) de soufre ou moins. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis, StageV pour l'Union européenne ainsi qu'aux normes japonaises 2014 (Tier 4 Final) et coréennes Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15ppm (norme EPA)/10ppm (UE) (mg/kg) de soufre ou moins.
Poids en ordre de marche 17855 lb 8099 kg
Poids en ordre de marche - LGP 18839 lb 8545 kg
Nota (1) Les caractéristiques indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant une lame de refoulement, une cabine EROPS (Enclosed Rollover Protection Structure, cadre de protection en cas de retournement fermé), un avertisseur de recul, le poids d'un conducteur, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, ainsi qu'un réservoir de carburant plein. Les caractéristiques indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant une lame de refoulement, une cabine EROPS (Enclosed Rollover Protection Structure, cadre de protection en cas de retournement fermé), un avertisseur de recul, le poids d'un conducteur, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, ainsi qu'un réservoir de carburant plein.
Poids en ordre de marche, LGP, 762mm/30in 19295 lb 8752 kg
Nota (2) Pour une machine avec ripper, ajouter 554kg (1222lb). Pour une machine avec ripper, ajouter 554kg (1222lb).
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Pompes d'entraînement 1 1
Vitesse de translation maximale– Marche arrière 6.2 mile/h 10 km/h
Réglages de clapet de décharge 7033 psi 48500 kPa
Vitesse de translation maximale– Marche avant 5.6 mile/h 9 km/h
Moteurs de chaîne 2 2
Longueur de chaîne au sol, LGP, 762mm (30in) 89 in 2248 mm
Longueur de chaîne au sol, LGP 89 in 2248 mm
Voie des chaînes: LGP 68 in 1725 mm
Largeur des patins, LGP, 762mm (30in) 30 in 762 mm
Voie des chaînes, LGP, 762mm (30in) 73 in 1860 mm
Shoe Width– LGP 25 in 635 mm
Voie des chaînes 59 in 1495 mm
Largeur des patins - Standard 16 in 406 mm
Pression au sol: LGP 4.3 psi 29.9 kPa
Pression au sol, LGP, 762mm (30in) 3.7 psi 25.5 kPa
Nombre de patins (par côté), Train de roulement à chaîne étanche et prélubrifiée (SALT, Sealed And Lubricated Track) 43 43
Nombre de galets– Par côté 6 6
Longueur de chaîne au sol 89 in 2248 mm
Nombre de patins - De chaque côté - Train de roulement résistant à l'abrasion 38 38
Pression au sol 6.45 psi 44.5 kPa
Réducteur– Chacun– LGP 2.6 gal (US) 10 l
Circuit de refroidissement 4.2 gal (US) 19 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 4.9 gal (US) 19 l
Transmission, réservoir hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Carter– Avec filtre 2.8 gal (US) 10.5 l
Réservoir de carburant 51.5 gal (US) 195 l
Réducteurs - De chaque côté 2.6 gal (US) 10 l
Sortie de pompe 17.2 US gal/min 65 l/min
Réglages de clapet de décharge 2988 psi 20600 kPa
Type Parallélogramme Parallélogramme
Nombre de dents 3 3
Hauteur 6.5 in 165 mm
Poids 1222 lb 554 kg
Garde au sol maximale sous la pointe 17.6 in 448 mm
Profondeur d'excavation maximale 13.3 in 337.5 mm
Largeur hors tout 67.3 in 1710 mm
Portée maximale– Au niveau du sol 30.2 in 766 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
LAME: profondeur d'excavation - Intermédiaire 22.5 in 573 mm
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame), LGP, 762mm (30in) 94.9 in 2411 mm
LAME: capacité de lame (SAE) - LGP 2.17 yd³ 1.99 m³
LAME: hauteur de levage de lame - LGP 28.7 in 730 mm
Longueur du tracteur de base, sans lame, LGP, 762mm (30in) 129.6 in 3291 mm
LAME: inclinaison maximale - LGP 17.2 in 438 mm
LAME: largeur de lame - LGP 124 in 3149 mm
Garde au sol, LGP 13 in 332 mm
LAME: largeur de lame à l'angle maximal - LGP 113.1 in 2874 mm
LAME: profondeur d'excavation - LGP 23 in 583 mm
LAME: hauteur de levage de lame - Intermédiaire 29.3 in 743 mm
Voie des chaînes: LGP 67.9 in 1725 mm
Garde au sol, LGP, 762mm (30in) 13 in 332 mm
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame), LGP 92.9 in 2360 mm
LAME: hauteur de lame - LGP 33.8 in 860 mm
Longueur hors tout (avec lame): LGP, 762mm (30in) 167.8 in 4262 mm
Voie des chaînes, LGP, 762mm (30in) 73 in 1860 mm
LAME: hauteur de lame - Intermédiaire 33.9 in 860 mm
LAME: angle de lame de coupe de la lame, réglable - LGP 52° à 58° 52° à 58°
Hauteur du tracteur, LGP, 762mm/30in 108.9 in 2765 mm
LAME: angle maximal (de chaque côté) - LGP 25° 25°
LAME: capacité de lame (SAE)- Intermédiaire 1.96 yd³ 1.5 m³
Longueur du tracteur de base (sans lame), LGP 129.6 in 3291 mm
LAME: angle de lame de coupe de la lame, réglable - Intermédiaire 52° à 58° 52° à 58°
LAME: largeur de lame à l'angle maximal - Intermédiaire 105.1 in 2669 mm
LAME: inclinaison maximale - Intermédiaire 17.7 in 448 mm
LAME: largeur de lame - Intermédiaire 115 in 2921 mm
LAME: angle maximal (de chaque côté) - Intermédiaire 25° 25°
Hauteur du tracteur, LGP 108.9 in 2765 mm
Longueur hors tout (avec lame), LGP 167.8 in 4262 mm
LAME : largeur de lame à l'angle maximal - Standard 95.2 in 2417 mm
LAME : profondeur d'excavation - Standard 23.2 in 589 mm
LAME : largeur de lame - Standard 104.2 in 2646 mm
LAME : hauteur de levage de lame - Standard 28.7 in 730 mm
Garde au sol - Standard 13 in 332 mm
LAME : angle de lame de coupe de la lame, réglable - Standard 52° à 58° 52° à 58°
Hauteur du tracteur - Standard 108.9 in 2765 mm
Longueur - Tracteur de base - Sans lame - Standard 129.6 in 3291 mm
LAME : angle maximal (de chaque côté) - Standard 25° 25°
LAME : inclinaison maximale - Standard 14.5 in 368 mm
LAME : capacité de lame (SAE) - Standard 1.99 yd³ 1.52 m³
Nota Train de roulement résistant à l'abrasion* Train de roulement résistant à l'abrasion*
Écartement de voie - Standard 58.9 in 1495 mm
LAME : hauteur de lame - Standard 35.8 in 910 mm
Largeur - Tracteur - Patins standard - Sans lame - Standard 74.8 in 1900 mm
Longueur hors tout - Avec lame - Standard 168 in 4273 mm
Nota Pour équipement ripper (ajouter à la longueur du tracteur de base) - 1177 mm (46,3 in) Pour équipement ripper (ajouter à la longueur du tracteur de base) - 1177 mm (46,3 in)
Longueur du tracteur de base (sans lame) - LGP, 762 mm (30 in) 129.6 in 3291 mm
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame) - Standard 74.8 in 1900 mm
Longueur du tracteur de base (sans lame) - Standard 129.6 in 3291 mm
Longueur du tracteur de base (sans lame) - LGP 129.6 in 3291 mm
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame), LGP, 762 mm (30 in) 94.9 in 2411 mm
Hauteur du tracteur - LGP 108.9 in 2765 mm
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame), LGP 92.9 in 2360 mm
Hauteur du tracteur, LGP, 762 mm/30 in 108.9 in 2765 mm
Hauteur du tracteur - Standard 108.9 in 2765 mm
Poids 1345 lb 610 kg
Capacité du tambour: câble en option 256 ft 78 m
Vitesse maximale du câble, tambour complet 207 ft/min 63 m/min
Diamètre du câble, en option 0.75 in 19 mm
Effort de traction maximal, tambour complet 25000 lb 11340 kg
Vitesse maximale du câble, tambour seul 131 ft/min 40 m/min
Diamètre du câble, recommandé 0.63 in 16 mm
Largeur du tambour 10.8 in 274 mm
Capacité du tambour: câble recommandé 371 ft 113 m
Effort de traction maximal, tambour seul 40000 lb 18144 kg
Diamètre du tambour 10 in 254 mm
Longueur du treuil 27.76 in 705 mm
Commande Hydraulique Hydraulique
Garde entre lame et cercle 6.75 in 171.5 mm
Vitesse Variable Variable
Largeur hors tout 29.2 in 741 mm
Entraînement de treuil Hydrostatique Hydrostatique

Découvrez comment D1 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1

Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1
Petit TracteurD1

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie