MP332 avec mâchoire de broyage

Cisaille universelle à mâchoires de broyage Mâchoire de broyage MP332

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle – ouvert
1.9 s
1.9 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
32 tonnes
32 tonnes
Temps de cycle : fermé
1.3 s
1.3 s

Aperçu

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de broyage MP332

Temps de cycle – ouvert 1.9 s 1.9 s
Temps de cycle : fermé 1.3 s 1.3 s
Force d'écrasement – pointe de dent 162 Sh Ton 1439 kN
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 74 US gal/min 280 l/min
Circuit de rotation – maxi Pression d'huile 2321 psi 160 bar
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 11 US gal/min 50 l/min
Profondeur des mâchoires 33 in 840 mm
Longueur de couteau 8 in 200 mm
Ouverture de mâchoire – maxi 32 in 803 mm
Largeur de mâchoire – fixe 20 in 500 mm
Largeur de mâchoire – mobile 12 in 313 mm
Longueur 90 in 2277 mm
Poids : mâchoire seulement 3715 lb 1685 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 32 tonnes 32 tonnes
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 50 tonnes US 50 tonnes US

Découvrez comment Mâchoire de broyage MP332 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP332 avec mâchoire de broyage

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

MP332 avec mâchoire de broyage
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de broyage

Vue d'ensemble

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de broyage
Vue d'ensemble
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter