MP365 avec mâchoire de coupe pour béton

Cisaille universelle à mâchoires de coupe pour béton Mâchoire de coupe pour béton MP365

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle - Ouverture
2.1 s
2.1 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
65 tonnes
65 tonnes
Temps de cycle : fermé
1.6 s
1.6 s

Aperçu

La cisaille universelle Cat® accepte plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Des temps de cycle plus rapides pour un travail efficace. Une plus grande puissance pour des projets plus ambitieux. Le changement rapide de mâchoire vous permet d'équiper l'outil adéquat pour la tâche à accomplir sans prendre de retard. Le tout sur une plate-forme longue durée de vie, facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de coupe pour béton MP365

Temps de cycle - Ouverture 2.1 s 2.1 s
Temps de cycle : fermé 1.6 s 1.6 s
Force de broyage - Lame principale 665 Sh Ton 5918 kN
Force de broyage - Pointe de la lame 309 Sh Ton 2747 kN
Force de broyage - Pointe de dent 227 Sh Ton 2017 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 350 bar 5076 psi
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 119 US gal/min 450 l/min
Circuit de rotation - Max. Pression d'huile 2321 psi 160 bar
Circuit de rotation - Max. Débit d'huile 50 l/min 13 US gal/min
Profondeur des mâchoires 41 in 1051 mm
Longueur des couteaux 634 mm 25 in
Ouverture de mâchoire - Maximum 48.5 in 1232 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 20 in 509 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 187 mm 7.4 in
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 12465 lb 5654 kg
Poids - Mâchoire seule 5670 lb 2572 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 65 tonnes 65 tonnes
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 90 tonnes 90 tonnes

Découvrez comment Mâchoire de coupe pour béton MP365 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP365 avec mâchoire de coupe pour béton

Photos

Photos

Photos

Photos

MP365 avec mâchoire de coupe pour béton
Photos
Photos
Photos
Photos

Cisailles universelles Cat® | Mâchoire de coupe pour béton

Cisailles universelles Cat® | Carter

Cisailles universelles Cat® | Présentation des cisailles universelles

Cisailles universelles Cat® | Cisailles universelles série MP300

Cisailles universelles Cat® | Comment changer les mâchoires en 15 minutes

Cisailles universelles Cat® | Technologie SpeedBooster

Cisailles universelles Cat® | Productivité

Cisailles universelles Cat® | Fiabilité

Cisailles universelles Cat® | Mâchoire de coupe pour béton
Cisailles universelles Cat® | Carter
Cisailles universelles Cat® | Présentation des cisailles universelles
Cisailles universelles Cat® | Cisailles universelles série MP300
Cisailles universelles Cat® | Comment changer les mâchoires en 15 minutes
Cisailles universelles Cat® | Technologie SpeedBooster
Cisailles universelles Cat® | Productivité
Cisailles universelles Cat® | Fiabilité