MP345 avec mâchoire de démolition

Cisaille universelle avec mâchoires de démolition Mâchoire de démolition MP345

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Temps de cycle – ouvert
1.9 s
1.9 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
45 tonnes US
45 tonnes US
Temps de cycle : fermé
1.4 s
1.4 s

Aperçu

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de démolition MP345

Temps de cycle – ouvert 1.9 s 1.9 s
Temps de cycle : fermé 1.4 s 1.4 s
Force d'écrasement – couteau primaire 599 Sh Ton 5327 kN
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 360 US gal/min 95 l/min
Circuit de rotation – maxi Pression d'huile 160 bar 2321 psi
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 50 l/min 13 US gal/min
Profondeur des mâchoires 38 in 954 mm
Longueur de couteau 9 in 225 mm
Ouverture de mâchoire – maxi 47 in 1183 mm
Largeur de mâchoire – fixe 7 in 187 mm
Largeur de mâchoire – mobile 7 in 187 mm
Hauteur 91 in 2304 mm
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 45 tonnes US 45 tonnes US
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 65 tonnes 65 tonnes

Découvrez comment Mâchoire de démolition MP345 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP345 avec mâchoire de démolition

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

MP345 avec mâchoire de démolition
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de démolition

Vue d'ensemble

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de démolition
Vue d'ensemble
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter