Fraiseuse de chausséePM313

Fraiseuses de chaussée PM313 (Tier 4 / Stage V)

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
51.2 in
1300 mm
Puissance nominale
336.6 HP
251 kW
Poids en ordre de marche
48658 lb
22071 kg

Vue d'ensemble

Optimiser les performances

La PM313 est une fraiseuse productive extrêmement maniable avec une largeur de coupe de 1300mm (51,2in) capable d'extraire intégralement de manière contrôlée les revêtements d'enrobé et de béton en une seule passe.

Avantages

Fonctionnement optimisé

Une zone de travail ergonomique avec une meilleure visibilité sur la zone de coupe pour que les conducteurs restent informés et bénéficient d'un meilleur confort.

Précision du fraisage

Obtenez des coupes parfaites avec une technologie intégrée, des rotors à système K et une conception de modèles de chaîne Cat avec direction avancée et commande de traction.

Simplicité d'entretien

Conçue pour un accès facile aux zones d'entretien, un dispositif de rotation à rotor et disponibilité optimale des pièces pour rendre l'entretien facile et rapide.

Spécifications produit pour PM313 (Tier 4 / Stage V)

Largeur de fraisage 51.2 in 1300 mm
Profondeur de fraisage maximale 13 in 330 mm
Vitesses de rotor 97 / 109 / 121 tr/min 97 / 109 / 121 tr/min
Nombre de dents 111 111
Puissance nominale 336.6 HP 251 kW
Moteur C9.3 C9.3
Vitesse de translation maximale 3.4 mile/h 5.5 km/h
Régime de fraisage maximal 108 ft/min 33 m/min
Poids en ordre de marche 48658 lb 22071 kg
Poids de transport 45107 lb 20460 kg
Longueur en ordre de marche - Convoyeur relevé 36.45 ft 11.11 m
Largeur en ordre de marche 8.33 ft 2.54 m
Hauteur - Toit 12.3 ft 3.75 m
Dégagement maximum pour le camion 15.42 ft 4.7 m
Rayon de coupe minimal à droite 6.3 ft 1.92 m
Rayon de coupe minimal à gauche 13.58 ft 4.14 m
Pivotement du convoyeur 60degrés par rapport au centre 60degrés par rapport au centre
Longueur de transport 30.58 ft 9.32 m
Largeur de transport 8.33 lb/in 2.54 m
Hauteur de transport 9.84 ft 3 m
Réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Huile moteur 7.9 gal (US) 30 l
Réservoir hydraulique 15.6 gal (US) 59 l
Circuit de refroidissement 16.4 gal (US) 62 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.8 gal (US) 22 l
Réservoir de circuit de pulvérisation d'eau 332.9 gal (US) 1260 l

PM313 (Tier 4 / Stage V) Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Poste de conduite coulissant
  • Siège à suspension
  • Clavier au niveau du sol
  • Moniteur simple à écran tactile LCD haute résolution
  • Prise 12volts

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Dépistage des pannes à distance
  • Product Link Cat
  • CatGRADE

CONVOYEUR

  • Fonctionnalité d'optimisation de l'évacuation des déblais

SYSTÈME DE ROTOR

  • Coupe plongeante automatique
  • Fonction de transition automatique
  • Passage des obstacles
  • Trois vitesses de coupe
  • Rotor à système K - Standard (15mm)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Commande automatique de ralenti moteur
  • Système de refroidissement haute capacité
  • Commande automatique de charge
  • Train de roulement sur roues

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Commande de traction

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau de la plate-forme
  • Réservoir d'eau embarqué de 1260 l (333 US gal)
  • Robinet de remplissage d'eau latéral
  • Circuit de pulvérisation d'eau

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Mains courantes sur la plate-forme
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

PM313 (Tier 4 / Stage V) Options

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution supplémentaire
  • Toit électrique
  • Pare-brises
  • Caméra à distance, avec guide de lame de coupe

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Capteur sonique (nivellement ou courbe au cordeau)
  • Commandes de nivellement au niveau du sol

CONVOYEUR

  • Système de réduction de la poussière
  • Convoyeur repliable hydraulique
  • Caméra à distance (convoyeur de chargement)

SYSTÈME DE ROTOR

  • Rotor à système K - Brut (18mm)
  • Rotor à système K - Fin (8mm)
  • Pointes diamantées
  • Outil pneumatique pour dépose des embouts
  • Extracteur de porte-outil
  • Dispositif de rotation du rotor
  • Kit de lestage

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Train de roulement à chaînes
  • Certification CE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Compresseur d'air
  • Système d'entraînement auxiliaire
  • Lavage haute pression
  • Lavage faible pression
  • Circuit de pulvérisation d'eau supplémentaire
  • Mise à jour à distance

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Éclairage à diodes de la zone de travail (fixe, sur mât, magnétique)
  • Gyrophare (fixe)
  • Clignotants de tombereau
  • Caméras à distance (arrière, avant, lames de coupe)
  • Phares

Découvrez comment PM313 (Tier 4 / Stage V) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Fraiseuse de chausséePM313Cat

Fraiseuse de chausséePM313Cat

Fraiseuse de chausséePM313Cat

Fraiseuse de chausséePM313Cat

Fraiseuse de chausséePM313Cat

Fraiseuse de chausséePM313Cat
Fraiseuse de chausséePM313Cat
Fraiseuse de chausséePM313Cat
Fraiseuse de chausséePM313Cat
Fraiseuse de chausséePM313Cat

Fraiseuse de chaussée à train de roulement à chaînesPM313

Fraiseuse de chaussée à train de roulement à chaînesPM313

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée

    Cat® GRADE avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée permet aux conducteurs d'obtenir des résultats de coupe précis et reproductibles afin de fournir une base lisse pour tous les projets quels qu'ils soient. Le système intégré recourt à des fonctionnalités automatisées qui élimine les approximations et permet de produire une coupe homogène chaque fois.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® GRADE avec Grade and Slope pour fraiseuses de chaussée permet aux conducteurs d'obtenir des résultats de coupe précis et reproductibles afin de fournir une base lisse pour tous les projets quels qu'ils soient. Le système intégré recourt à des fonctionnalités automatisées qui élimine les approximations et permet de produire une coupe homogène chaque fois.

Découvrir la technologie