Fraiseuse de chausséePM825 Cat

Fraiseuses de chaussée PM825 (Tier 4 / Stage V)

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
98.6 in
2505 mm
Puissance brute
806 HP
601 kW
Poids en ordre de marche
77548 lb
35175 kg

Vue d'ensemble

Conçue pour une production élevée

La fraiseuse de chaussée PM825 Cat® à fort rendement, avec la technologie Cat Grade and Slope intégrée, les systèmes automatisés et les tout derniers rotors System K, vous aide à répondre aux exigences du travail avec efficacité. Un environnement de travail confortable et des commandes intuitives sont conçus pour que les conducteurs restent productifs tout au long de la journée. L'accès facile aux points d'entretien quotidiens simplifie l'entretien. De multiples options sont disponibles pour améliorer la polyvalence des applications à forte production.

Avantages

Des performances puissantes

Les systèmes intégrés de la machine, la commande de traction et le rotor System K, associés à la puissance du Moteur C18 Cat avec deux turbocompresseurs, permettent d'optimiser la productivité et l'efficacité.

Une grande simplicité d'utilisation

Les commandes, les affichages à écrans tactiles et le système de nivellement et de pente sont conçus pour être simples et intuitifs. Quatre claviers à 18 fonctions au niveau du sol permettent aux conducteurs d'accéder à de nombreuses fonctions de la machine.

Conception avancée

Les caractéristiques exclusives de la machine combinées avec les systèmes Cat éprouvés aident les équipes à travailler plus efficacement.

Spécifications produit pour PM825 (Tier 4 / Stage V)

Puissance brute 806 HP 601 kW
Puissance du moteur 798 HP 595 kW
Moteur Moteur C18 Cat à double turbocompresseur Moteur C18 Cat à double turbocompresseur
Émissions Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Régime de fraisage maximal 328 ft/min 100 m/min
Vitesse de translation maximale 3.7 mile/h 6 km/h
Numéro de version 02C 02C
Largeur de fraisage 98.6 in 2505 mm
Nombre de dents 203 203
Nota (1) Nombre d'embouts avec un espacement de 15 mm Nombre d'embouts avec un espacement de 15 mm
Profondeur de fraisage maximale 13 in 330 mm
Vitesses de rotor 100/ 109/ 118tr.min 100/ 109/ 118tr.min
Rayon de coupe minimal à gauche 6.56 ft 2 m
Rayon de coupe minimal à droite 4.92 ft 1.5 m
Poids en ordre de marche 77548 lb 35175 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les équipements standard, le toit motorisé, le patin intérieur, le système de réduction des poussières, le système de lavage à haute pression, le rotor de 15 mm, les sièges à socle, les tapis de sol, deux modules d'affichage au sol, 50 % d'eau, 50 % de carburant et le plein de tous les liquides de fonctionnement. Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec un conducteur de 75 kg (165 lb), tous les équipements standard, le toit motorisé, le patin intérieur, le système de réduction des poussières, le système de lavage à haute pression, le rotor de 15 mm, les sièges à socle, les tapis de sol, deux modules d'affichage au sol, 50 % d'eau, 50 % de carburant et le plein de tous les liquides de fonctionnement.
Poids de transport 74838 lb 33946 kg
Nota (2) Le poids de transport comprend la machine de base, tous les équipements standard, le toit motorisé, le patin intérieur, le système de réduction des poussières, le système de lavage à haute pression, le rotor de 15 mm, les sièges à socle, les tapis de sol, deux écrans au sol, l'eau vide, le plein de carburant et les autres fluides de fonctionnement. Le poids de transport comprend la machine de base, tous les équipements standard, le toit motorisé, le patin intérieur, le système de réduction des poussières, le système de lavage à haute pression, le rotor de 15 mm, les sièges à socle, les tapis de sol, deux écrans au sol, l'eau vide, le plein de carburant et les autres fluides de fonctionnement.
Longueur en ordre de marche - Convoyeur relevé 47.64 ft 14.52 m
Largeur en ordre de marche 11.02 ft 3.36 m
Hauteur - Toit 13.29 ft 4.05 m
Dégagement maximum pour le camion 15.94 ft 4.86 m
Pivotement du convoyeur ±60 degrés par rapport au centre ±60 degrés par rapport au centre
Longueur de transport 40.78 ft 12.43 m
Largeur de transport 9.88 ft 3.01 m
Hauteur de transport 9.84 ft 3 m
Réservoir de carburant 292.7 gal (US) 1108 l
Circuit de refroidissement 27.5 gal (US) 104 l
Huile moteur 17.2 gal (US) 65 l
Réservoir hydraulique 29.9 gal (US) 113 l
Réservoir de circuit de pulvérisation d'eau 898.2 gal (US) 3400 l
Recyclabilité 96% 96%

PM825 (Tier 4 / Stage V) Équipement standard

NOTA

  • Les caractéristiques, l'équipement de série et l'équipement en option peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

POSTE DE CONDUITE

  • Claviers au niveau du sol
  • Moniteur simple à écran tactile LCD haute résolution
  • Prise 12 volts
  • Deux consoles de conducteur avec réglage vertical

TECHNOLOGIE CAT®

  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade and Slope
  • Système télématique VisionLink®

CONVOYEUR

  • Tendeur à graisse (convoyeur principal)
  • Convoyeur repliable hydraulique
  • Fonction d'augmentation de la vitesse du convoyeur

SYSTÈME DE ROTOR

  • Coupe plongeante automatique
  • Fonction de transition automatique entre Grade et Slope
  • Passage des obstacles
  • Trois vitesses de coupe
  • Dispositif de rotation de rotor motorisé

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Gestion du régime de ralenti du moteur
  • Système de refroidissement haute capacité
  • Commande automatique de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Deux circuits de transmission hydrauliques indépendants
  • Commande de traction

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Capot électrique
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau de la plate-forme
  • Circuit de pulvérisation d'eau de la chambre de rotor
  • Compresseur d'air
  • Système d'entraînement auxiliaire
  • Réservoir d'eau embarqué de 3400 l (898 US gal)
  • Robinet de remplissage d'eau latéral

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Mains courantes sur la plate-forme
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Projecteurs à diodes à large dispersion

PM825 (Tier 4 / Stage V) Options

NOTA

  • Les caractéristiques, l'équipement de série et l'équipement en option peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteurs doubles à écran tactile LCD haute résolution
  • Deux consoles de conducteur avec réglage vertical, latéral et rotatif
  • Toit à pliage hydraulique avec diodes et prolongations latérales
  • Tapis de sol anti-fatigue
  • Sièges à socle réglable
  • Sièges à suspension réglable
  • Coffre de rangement verrouillable 109x45x33 cm (43x18x13 in)
  • Pare-brises (avant et arrière)

TECHNOLOGIE CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Ski embarqué
  • Capteurs de commande du nivellement à ultrasons
  • Système de mesure à ultrasons pour la commande de nivellement
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution (pour commandes de nivellement au niveau du sol)

CONVOYEUR

  • Système d'extraction de poussière
  • Rampes de pulvérisation supplémentaires (contrôle des poussières)
  • Soupape de décharge du convoyeur

SYSTÈME DE ROTOR

  • Commande suspendue pour le dispositif de rotation du rotor
  • Rotor à système K - Grossier (25 mm)
  • Rotor à système K - Grossier (18 mm)
  • Rotor à système K - Standard (15mm)
  • Rotor à système K - Fin (10mm)
  • Rotor à système K - Fin (8mm)
  • Rotor à systèmeK - Micro (6mm)
  • Pointes diamantées Cat
  • Supports de dents de godet
  • Outil pneumatique pour dépose des embouts
  • Extracteur de porte-outil

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Certification CE

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Huile hydraulique biodégradable Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Huile hydraulique pour température ambiante élevée

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe d'alimentation à réservoir d'eau
  • Lavage haute pression
  • Lavage faible pression
  • Pompe d'alimentation
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Ensemble d'éclairage à diodes amélioré (périmètre, service du rotor et niveau de l'eau)
  • Éclairage de travail LED magnétique
  • Gyrophare (montage fixe ou magnétique)
  • Clignotants de tombereau
  • Caméras à distance (recul arrière, convoyeur avant, 2 supports magnétiques)

Découvrez comment PM825 (Tier 4 / Stage V) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Fraiseuse de chausséePM825

Fraiseuse de chausséePM825

Fraiseuse de chausséePM825

Fraiseuse de chausséePM825

Fraiseuse de chausséePM825

Fraiseuse de chausséePM825
Fraiseuse de chausséePM825
Fraiseuse de chausséePM825
Fraiseuse de chausséePM825
Fraiseuse de chausséePM825