740 GC

Tombereaux articulés à trois essieux 740 GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat®
C15 Cat®
Charge utile nominale
40 ton (US)
36.3 t
Capacité à refus (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Vue d'ensemble

Fiabilité et productivité

Le Cat® 740 GC bénéficie d'un design de cabine de classe internationale, repensée en tenant compte du retours de ses utilisateurs dans le monde entier pour plus de confort et de facilité d'utilisation. Parmi les améliorations, citons de nouvelles commandes, des fonctions de protection de la transmission, un système d'assistance au levage, un système avancé de commande de traction automatique, un système d'avertissement de retournement de la machine et d'assistance à la stabilité, ainsi qu'un mode ECO pour économiser le carburant.

Avantages

JUSQU'À 50% D'INTERVENTIONS EN MOINS DE LA PART DU CONDUCTEUR

Le levier de vérin et de transmission combiné, unique en son genre, facilite le fonctionnement et convient à une vaste plage de niveaux d'expérience des conducteurs

NIVEAU DE CONFORT SUPÉRIEUR POUR LE CONDUCTEUR

La cabine plus spacieuse et plus silencieuse, offrant une meilleure visibilité, améliore la productivité des conducteurs tout au long de la journée

SÉCURITÉ INÉGALÉE

Des fonctionnalités de sécurité permettent d'améliorer le niveau de confiance des conducteurs en renforçant la sécurité des opérations : prévention du retournement de la cabine et de la benne et accès plus sécurisé à la cabine

Spécifications produit pour 740 GC

Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Puissance brute - SAE J1995 452 HP 337 kW
Puissance nette - SAE J1349 439 HP 327 kW
Puissance nette - ISO 14396 447 HP 333 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 926 in³ 15.2 l
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale.
Nota (4) Lorsque le ventilateur est à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 327 kW (439 HP), conformément aux conditions de référence SAE. Lorsque le ventilateur est à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 327 kW (439 HP), conformément aux conditions de référence SAE.
Nota (5) Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les exigences sont appliquées par de nombreuses marques de DEF, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les exigences sont appliquées par de nombreuses marques de DEF, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API.
Pas de détarage du moteur en dessous de 10000 ft 3050 m
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1711 ft·lbf 2320 N·m
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) 1670 ft·lbf 2264 N·m
Régime de couple maximal du moteur 1200 tr/min 1200 tr/min
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne C15 Cat C15 Cat
Émissions Le moteur C15 est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage V. Le moteur C15 est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage V.
Nota (1) Les références aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage V comprennent les normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon ainsi que Tier 4 Final pour la Corée. Les références aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage V comprennent les normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon ainsi que Tier 4 Final pour la Corée.
Nota (2) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 700 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 700 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée.
Charge utile nominale 40 ton (US) 36.3 t
Capacité à refus (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Capacité à ras 22.2 yd³ 17 m³
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Hayon : capacité à ras 23.4 yd³ 17.9 m³
Marche avant - 1 4 mile/h 6.4 km/h
Marche avant – 2 5.3 mile/h 8.5 km/h
Marche avant – 3 7.3 mile/h 11.5 km/h
Marche avant 4 9.2 mile/h 14.8 km/h
Marche avant5 12.2 mile/h 19.7 km/h
Marche avant6 14.9 mile/h 24 km/h
Marche avant7 20.6 mile/h 33.1 km/h
Marche avant8 24.7 mile/h 39.8 km/h
Marche avant9 35.7 mile/h 57.5 km/h
Marche arrière – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Marche arrière – 2 9.8 mile/h 15.7 km/h
Intérieur de la cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT98, est de 72 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT98, est de 72 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes.
Note (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Essieu avant, à vide 42596 lb 19321 kg
Essieu central : à vide 14636 lb 6639 kg
Essieu arrière, à vide 14145 lb 6416 kg
Total : à vide 71377 lb 32376 kg
Essieu avant : charge nominale 4687 lb 2126 kg
Essieu central : charge nominale 37670 lb 17087 kg
Essieu arrière : charge nominale 37670 lb 17087 kg
Total : charge nominale 80027 lb 36300 kg
Essieu avant, en charge 49723 lb 22554 kg
Essieu central : en charge 51088 lb 23173 kg
Essieu arrière, en charge 50594 lb 22949 kg
Total : en charge 151405 lb 68676 kg
Type Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure
Plaque avant 0.28 in 7 mm
Plaque de base 0.51 in 13 mm
Plaques latérales 0.43 in 11 mm
Réservoir de carburant 145.3 gal (US) 550 l
Circuit de refroidissement 23.7 gal (US) 90 l
Réservoir de refroidissement des freins 17.7 gal (US) 67 l
Circuit hydraulique de direction/de levage 36.9 gal (US) 140 l
Carter moteur 13.7 gal (US) 52 l
Transmission: OTG (Output Transfer Gear, boîte de transfert) 19.8 gal (US) 75 l
Réducteur – Chacun 1.3 gal (US) 5 l
Essieux: chacun 15.8 gal (US) 60 l
Réservoir de DEF 6.5 gal (US) 25 l
Temps de levage 12 s 12 s
Temps d'abaissement 12 s 12 s
Freins ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Direction ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Dimensions de braquage: angle de braquage – gauche/droite 45° 45°
Dimensions de braquage: rayon de braquage SAE 303 in 7698 mm
Dimensions de braquage: rayon de dégagement 330 in 8395 mm
Dimensions de braquage: rayon intérieur 156 in 3960 mm
Dimensions de braquage: largeur du couloir de circulation 220 in 5595 mm
Nota Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 29.5 R25. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 29.5 R25.
Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min
Pelle hydraulique : 352F - Passes 5–6 5–6
Chargeuse sur pneus : 966M - Passes 4–5 4–5
Chargeuse sur pneus : 962M - Passes 5 5
Remarque Une adéquation optimale procure un gain de productivité important. Le 740 GC s'adapte parfaitement aux Pelles hydrauliques 374F et 352F Cat, ainsi qu'aux Chargeuses sur pneus 972M, 966M et 962M Cat. Une adéquation optimale entre engins de chargement et de transport garantit une production supérieure et des coûts moindres par unité de volume déplacée. Une adéquation optimale procure un gain de productivité important. Le 740 GC s'adapte parfaitement aux Pelles hydrauliques 374F et 352F Cat, ainsi qu'aux Chargeuses sur pneus 972M, 966M et 962M Cat. Une adéquation optimale entre engins de chargement et de transport garantit une production supérieure et des coûts moindres par unité de volume déplacée.
Chargeuse sur pneus : 972M - Passes 3 3
Pelle hydraulique : 374F - Passes 3–4 3–4

740 GC Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses
  • Rétroviseurs : version étendue pour une meilleure visibilité
  • Deux sièges avec ceintures de sécurité, celle du conducteur étant à enrouleur
  • Vitres :
    – en verre feuilleté teinté à l'avant
    – en verre renforcé et teinté sur les côtés et à l'arrière
  • Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) :
    – Témoin
    – Rapport de transmission et sens de marche choisis
    – Vitesse ou Autoshift
    – Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Défaillance de la direction principale (avertissement)
    – Avertissement de ceinture de sécurité
    – Défaillance de la direction auxiliaire
    – Filtre de régénération DPF (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)
    – Source d'énergie de direction auxiliaire engagée
    – Compteur d'entretien
    – Ralentisseur actif
  • Volets d'aération réglables
  • Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec :
    – Voyant principal
    – Pression de l'huile moteur
    – Circuit de direction principal
    – Clignotant gauche et droit
    – Feux de route
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compte-tours
    – Frein de stationnement
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile de transmission
    – Circuit de freinage
    – Maintien du rapport
    – Commande de levage
    – Circuit hydraulique
    – Circuit de charge
    – Défaillance de la transmission
    – Système de commande de traction
    – Témoin de contrôle du moteur
  • Rangement :
    – porte-gobelets
    – porte-bouteille (sous le siège secondaire)
    – rangement sous le siège
    – compartiment de porte
    – rangement derrière le siège
    – crochet à vêtements
  • Vitres (teintées) à ouverture des deux côtés
  • Siège :
    – Conducteur : entièrement réglable, à suspension pneumatique
    – Instructeur : rembourré avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Levier de sélection de rapport et levier de commande de levage combinés
  • Pare-soleil
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Direction auxiliaire : électrohydraulique
  • Affichage à écran tactile intégrant l'affichage vidéo de la caméra de vision arrière
  • Climatisation avec réfrigérant R134A
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)

TECHNOLOGIES CAT

  • Système Cat Detect avec Stability Assist
  • Product Link : PL631E ou PL641E, en fonction du lieu et de l'accord de licence

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (deux), sans entretien
  • Coupe-batterie principal
  • Récepteur de démarrage à distance (câbles non fournis)
  • Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 10 A
  • Systèmes d'éclairage :
    – Intérieur de la cabine
    – Deux phares
    – Deux feux de gabarit latéraux
    – Deux feux de recul
    – Projecteur de travail/éclairage d'accès à la cabine
    – Deux feux stop/arrière
    – Clignotants avant et arrière
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues
  • Module d'émissions propres Cat (CEM) et unité de post-traitement des gaz d'échappement
  • Transmission Autoshift à neuf vitesses en marche avant et deux vitesses en marche arrière
  • Trois essieux, six roues motrices
  • Moteur C15 Cat
  • Ralentisseur : frein de compression moteur
  • Différentiels : standard avec blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique

SÉCURITÉ

  • Caméra de vision arrière
  • Cabine ROPS/FOPS
  • Alarme de recul

PROTECTIONS

  • Carter
  • Protection contre le déversement de la benne basculante avant, partie intégrante de la fabrication des bennes
  • Vitre arrière
  • Radiateur
  • Essieu

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S
  • Protection antivandalisme : bouchons verrouillables
  • Bavettes garde-boue : montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport
  • Pneus, six 29.5 R25
  • Insonorisation (de série en Europe uniquement)

740 GC Options

OPTIONS

  • Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite : PLE631E (satellite), PLE641E (cellulaire)
  • Démarrage à l'éther
  • Gyrophare clignotant à diode
  • Ceinture de sécurité quatre points
  • Équipement de démarrage par temps froid
  • Renforts de benne
  • Réchauffeur du bloc-moteur
  • Stores
  • Liquide de refroidissement pour temps froid (–51 °C/–60 °F)
  • Rétroviseurs électriques chauffants
  • Projecteurs de travail HID (High Intensity Discharge) montés sur le toit
  • Hayon articulé
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)
  • Système stéréo avec radio Bluetooth
  • Châssis nu (pas de benne) à empattement standard
  • Cales de roues
  • Siège chauffé et climatisé
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Benne chauffée par les gaz d'échappement
  • Insonorisation (de série en Europe uniquement)
  • Cabine à vitres infrarouges - température ambiante élevée
  • Additif de carburant contre la formation de paraffine
  • Châssis nu (pas de benne) à empattement long
  • Installation du système de graissage centralisé pour le graissage automatique des roulements
  • Centrale de surveillance de la charge utile pour Cat Production Measurement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système Cat Detect avec Stability Assist

    Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour tombereaux articulés

    Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

    Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 740 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tombereau articulé à trois essieux 740 GC

Tombereau articulé à trois essieux 740 GC

Tombereau articulé à trois essieux 740 GC

Tombereau articulé à trois essieux 740 GC

Tombereau articulé à trois essieux 740 GC

Tombereau articulé à trois essieux 740 GC
Tombereau articulé à trois essieux 740 GC
Tombereau articulé à trois essieux 740 GC
Tombereau articulé à trois essieux 740 GC
Tombereau articulé à trois essieux 740 GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 740 GC

Lancer la présentation du modèle 740 GC
close