730 EJ

Tombereaux articulés à trois essieux 730 EJ

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C13 Cat®
C13 Cat®
Charge utile nominale
30 ton (US)
27.1 t
Capacité à refus (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Vue d'ensemble

Prêt à répondre à vos besoins uniques de transport

Le Cat® 730 EJ bénéficie d'un design de cabine de classe internationale, repensée en tenant compte du retour de ses utilisateurs dans le monde entier pour plus de confort et de facilité d'utilisation. Parmi les améliorations, citons de nouvelles commandes, des fonctions de protection de la transmission, un système d'assistance au levage, un système avancé de commande de traction automatique, un système d'avertissement de retournement de la machine et d'assistance à la stabilité, ainsi qu'un mode ECO pour économiser le carburant.

Spécifications produit pour 730 EJ

Modèle de moteur C13 Cat® C13 Cat®
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Pas de détarage du moteur en dessous de 12500 ft 3810 m
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne C13 Cat C13 Cat
Régime de couple maximal du moteur 1200 tr.min 1200 tr.min
Puissance nette - SAE J1349 367 HP 274 kW
Puissance brute - SAE J1995 375 HP 280 kW
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1579 ft·lbf 2141 N·m
Puissance nette - ISO 14396 370 HP 276 kW
Émissions Le modèle 730 EJ est conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V sur les émissions. Le modèle 730 EJ est conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V sur les émissions.
Nota (4) Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 274 kW (367 HP), conformément aux conditions de référence SAE. Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 274 kW (367 HP), conformément aux conditions de référence SAE.
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale.
Nota (5) Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de DEF, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Le DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel) utilisé dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de DEF, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API.
Couple maximal net du moteur (ISO 14396) 1564 ft·lbf 2120 N·m
Charge utile nominale 30 ton (US) 27.1 t
Capacité à refus (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Capacité à ras 17.7 yd³ 13.5 m³
Marche avant - 1 5 mile/h 8 km/h
Marche avant – 2 9 mile/h 15 km/h
Marche avant – 3 14 mile/h 22 km/h
Marche avant 4 21 mile/h 34 km/h
Marche avant5 29 mile/h 47 km/h
Marche avant6 34 mile/h 55 km/h
Marche arrière – 1 6 mile/h 9 km/h
Intérieur de la cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Note (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Nota (1) Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT98, est de 72 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT98, est de 72 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes.
Essieu avant : charge nominale 1433 lb 650 kg
Total : en charge 117528 lb 53310 kg
Essieu central : en charge 41502 lb 18825 kg
Essieu arrière, à vide 11707 lb 5310 kg
Essieu arrière : charge nominale 29156 lb 13225 kg
Essieu avant, en charge 35009 lb 15880 kg
Essieu central : à vide 12214 lb 5540 kg
Total : charge nominale 59745 lb 27100 kg
Essieu avant, à vide 34723 lb 15750 kg
Total : à vide 58643 lb 26600 kg
Essieu arrière, en charge 41017 lb 18605 kg
Essieu central : charge nominale 29156 lb 13225 kg
Réservoir de carburant 108.8 gal (US) 412 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Circuit de refroidissement 21.9 gal (US) 83 l
Circuit hydraulique 29.1 gal (US) 110 l
Carter moteur 10 gal (US) 38 l
Réducteurs/différentiel 33 gal (US) 125 l
Carter d'engrenages de transfert de sortie 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir de DEF 5.3 gal (US) 20 l
Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min
Freins ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Direction ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Type Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure
Dimensions de braquage: rayon de dégagement 318 in 8075 mm
Dimensions de braquage: rayon de braquage SAE 294 in 7470 mm
Dimensions de braquage: angle de braquage – gauche/droite 45° 45°
Dimensions de braquage: rayon intérieur 152 in 3849 mm
Dimensions de braquage: largeur du couloir de circulation 214 in 5424 mm
Nota Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 750/65 R25. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 750/65 R25.
Nota (2) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée.
Nota (1) Les références aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage V comprennent la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final), ainsi que la norme coréenne Tier 4 Final. Les références aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage V comprennent la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final), ainsi que la norme coréenne Tier 4 Final.
Pelles hydrauliques : 336F/336F XE - Passes 5–6 5–6
Remarque Une adéquation optimale procure un gain de productivité important. Le 730 EJ s'adapte parfaitement aux Pelles hydrauliques 349F et 336F Cat, ainsi qu'aux Chargeuses sur pneus 972M, 966M, 962M et 950M Cat. Une adéquation optimale entre engins de chargement et de transport garantit une production supérieure et des coûts moindres par unité de volume déplacée. Une adéquation optimale procure un gain de productivité important. Le 730 EJ s'adapte parfaitement aux Pelles hydrauliques 349F et 336F Cat, ainsi qu'aux Chargeuses sur pneus 972M, 966M, 962M et 950M Cat. Une adéquation optimale entre engins de chargement et de transport garantit une production supérieure et des coûts moindres par unité de volume déplacée.
Pelles hydrauliques : 349F/349F XE - Passes 4–5 4–5
Chargeuses sur pneus : 966M/966M XE - Passes 4 4
Chargeuses sur pneus : 972M/972M XE - Passes 3–4 3–4
Chargeuse sur pneus : 962M - Passes 4–5 4–5
Chargeuse sur pneus : 950M - Passes 5 5
Temps de rappel 15 s 15 s
Temps d'éjection 12 s 12 s

730 EJ Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Volets d'aération réglables
  • Levier de sélection de rapport et levier de commande d'éjection combinés
  • Vitres :
    – en verre feuilleté teinté à l'avant
    – en verre renforcé et teinté sur les côtés et à l'arrière
  • Climatisation avec réfrigérant R134A
  • Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses
  • Rétroviseurs : version étendue pour une meilleure visibilité
  • Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec :
    – Voyant principal
    – Pression de l'huile moteur
    – Circuit de direction principal
    – Clignotant gauche et droit
    – Feux de route
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compte-tours
    – Frein de stationnement
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile de transmission
    – Circuit de freinage
    – Maintien du rapport
    – Commande d'éjection
    – Circuit hydraulique
    – Circuit de charge
    – Ralentisseur
    – Défaillance de la transmission
    – Système de commande de traction
    – Témoin de contrôle du moteur
  • Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) :
    – Témoin
    – Rapport de transmission et sens de marche choisis
    – Vitesse ou Autoshift
    – Consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Défaillance de la direction principale (avertissement)
    – Avertissement de ceinture de sécurité
    – Avertissement de défaillance de la direction auxiliaire
    – Filtre de régénération DPF (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System) prêt
    – Source d'énergie de direction auxiliaire engagée
    – Compteur d'entretien
    – Ralentisseur actif
  • Siège :
    – Conducteur : entièrement réglable, à suspension pneumatique
    – Instructeur : rembourré avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Direction auxiliaire : électrohydraulique
  • Rangement :
    – porte-gobelets
    – porte-bouteille
    – rangement sous le siège
    – compartiment de porte
    – rangement derrière le siège du conducteur
    – crochet à vêtements
  • Pare-soleil
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Affichage à écran tactile intégrant l'affichage vidéo de la caméra de vision arrière
  • Ceinture de sécurité à enrouleur : Siège du conducteur et siège du passager
  • Vitres teintées, ouverture des deux côtés
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)

TECHNOLOGIES CAT

  • Product Link : PLE631 ou PLE641 en fonction du lieu et de l'accord de licence
  • Système Cat Detect avec Stability Assist

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (deux), sans entretien
  • Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 10 A
  • Klaxon
  • Systèmes d'éclairage :
    – Intérieur de la cabine
    – Deux phares
    – Deux feux de gabarit latéraux
    – Deux feux de recul
    – Projecteur de travail/éclairage d'accès à la cabine
    – Deux feux stop/arrière
    – Clignotants avant et arrière
  • Coupe-batterie principal
  • Récepteur de démarrage à distance (câbles non fournis)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission Autoshift à six vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière
  • Moteur C13 Cat
  • Module d'émissions propres Cat (CEM) et unité de post-traitement des gaz d'échappement
  • Différentiels : standard avec blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique
  • Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues
  • Ralentisseur : frein de compression moteur
  • Trois essieux, six roues motrices

SÉCURITÉ

  • Alarme de recul
  • Caméra de vision arrière
  • Cabine ROPS/FOPS

PROTECTIONS

  • Vitre arrière
  • Radiateur
  • Carter
  • Essieu
  • Protection avant contre le déversement de la benne basculante

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Bavettes garde-boue : montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport
  • Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S
  • Pneus, six 750/65 R25 à carcasse radiale
  • Protection antivandalisme : bouchons verrouillables
  • Insonorisation (de série en Europe uniquement)
  • Hayon porté sous le tracteur

730 EJ Options

OPTIONS

  • Réchauffeur du bloc-moteur
  • Équipement de démarrage par temps froid
  • Centrale de surveillance de la charge utile pour Cat Production Measurement
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Liquide de refroidissement pour temps froid (–51 °C/–60 °F)
  • Benne chauffée par les gaz d'échappement
  • Démarrage à l'éther
  • Système stéréo avec radio Bluetooth
  • Installation du système de graissage centralisé pour le graissage automatique des roulements
  • Gyrophare clignotant à diode
  • Ceinture de sécurité quatre points
  • Additif de carburant contre la formation de paraffine
  • Rétroviseurs électriques chauffants
  • Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite : PLE631 (satellite), PLE641 (cellulaire)
  • Projecteurs de travail HID (High Intensity Discharge) montés sur le toit
  • Insonorisation (de série en Europe uniquement)
  • Siège chauffé et climatisé
  • Cabine à vitres infrarouges - température ambiante élevée
  • Stores
  • Cales de roues

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système Cat Detect avec Stability Assist

    Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour tombereaux articulés

    Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

    Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 730 EJ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

360 View
360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 730 EJ

Lancer la présentation du modèle 730 EJ
close