Modèle

Fourches à palettes VCE de 1 750 mm (69 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Épaisseur des dents
3 in
70 mm
Largeur des griffes
8 in
200 mm
Hauteur
48 in
1209 mm

Vue d'ensemble

Fourche à palettes VCE 1 750 mm (69 in)

Spécifications produit pour VCE de 1 750 mm (69 in)

Épaisseur des dents 3 in 70 mm
Largeur des griffes 8 in 200 mm
Hauteur 48 in 1209 mm
Largeur 79 in 2000 mm
Largeur des dents extérieures - Écartement maximal 77 in 1550 mm
Poids en ordre de marche 2493 lb 1133 kg

Découvrez comment VCE de 1 750 mm (69 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Modèle

Autre vue

Modèle
Autre vue