VCE de 1 500 mm (59 in)

Fourches à palettes VCE de 1 500 mm (59 in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Épaisseur des dents
2 in
60 mm
Largeur des griffes
8 in
200 mm
Hauteur
39 in
989 mm

Vue d'ensemble

Fourche à palettes VCE 1 500 mm (59 in)

Spécifications produit pour VCE de 1 500 mm (59 in)

Épaisseur des dents 2 in 60 mm
Largeur des griffes 8 in 200 mm
Hauteur 39 in 989 mm
Largeur 98 in 2500 mm
Largeur des dents extérieures - Écartement maximal 77 in 1950 mm
Poids en ordre de marche 2200 lb 1000 kg

Découvrez comment VCE de 1 500 mm (59 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Autre vue

Modèle
Autre vue

Découvrez les offres disponibles pour  VCE de 1 500 mm (59 in)

Afficher davantage d'offres