6,6 m3 (8,6 yds3) pour les modèles R1700 et R1700 XE

godet de vidage 6,6 m3 (8,6 yds3) pour les modèles R1700 et R1700 XE

6.6m3 (8.6 yds3) for R1700 & R1700 XE

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Numéro de pièce de l'assemblage du godet
467-1829
467-1829
Modèle de machine
R1700 et R1700 XE
R1700 et R1700 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Vue d'ensemble

L'OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE TÂCHE

Les godets de chargeuse souterraine Cat® présentent la résistance et la robustesse caractéristiques de tous les produits Cat. Ils sont conçus pour une capacité de chargement et une fiabilité structurelle optimales afin de vous aider à réduire votre coût par tonne.

Avantages

Conception de godet optimisée

La conception agressive des godets Cat offre une productivité sans égale dans les applications les plus difficiles.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux abrasifs
à déplacer.

Nombreux outils d'attaque du sol Cat disponibles

De nombreux outils d'attaque du sol et équipements Cat sont disponibles avec ce godet.

Spécifications produit pour 6,6 m3 (8,6 yds3) pour les modèles R1700 et R1700 XE

Numéro de pièce de l'assemblage du godet 467-1829 467-1829
Modèle de machine R1700 et R1700 XE R1700 et R1700 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder (MWO), demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 8.6 yd³ 6.6 m³
Largeur de godet avec lame de coupe incluse, sans outil d'attaque du sol 115 in 2926 mm
Poids - Godet avec base 8314 lb 3771 kg
Poids - Godet avec GET MWO 13591 lb 6165 kg
Poids - Godet avec GET BOHA 13889 lb 6300 kg
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 14233 lb 6456 kg

Découvrez comment 6,6 m3 (8,6 yds3) pour les modèles R1700 et R1700 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet de vidage Cat

R1700H Cat avec godet de vidage

Cat R1700 Cat avec godet de vidage 2

Godet de vidage Cat
R1700H Cat avec godet de vidage
Cat R1700 Cat avec godet de vidage 2