6,8 m3 (8,9 yd3) pour les modèles R1700 et R1700 XE

Godet boulonné 6,8 m3 (8,9 yd3) pour les modèles R1700 et R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Numéro de pièce de l’assemblage du godet
561-1775
561-1775
Modèle de machine
R1700 et R1700 XE
R1700 et R1700 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET)
Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock

Vue d'ensemble

Praticité du modèle boulonné pour puits de mine

Spécialement conçu pour réduire le temps et les coûts associés aux procédures de transport, de montage et de reprise dans les exploitations minières souterraines, le godet boulonné Cat® est la solution qui permet de réduire les coûts de réparation et les immobilisations de la machine ainsi que d'augmenter la productivité de la machine.

Avantages

Sûreté de fonctionnement

Le godet boulonné Cat ne nécessite pas d'opérateur d'entretien qualifié pour les opérations de soudage sous terre, ce qui diminue les risques liés à la sécurité et accélère les temps de réparation.

Plus longue durée de vie

Les matériaux, la conception et la fabrication du godet sont spécialement adaptés à
l'environnement souterrain exigeant et aux matériaux
abrasifs à déplacer.

Avantages de la modularité

Les godets bénéficient d'une conception modulaire et peuvent être assemblés plus rapidement.

Spécifications produit pour 6,8 m3 (8,9 yd3) pour les modèles R1700 et R1700 XE

Numéro de pièce de l’assemblage du godet 561-1775 561-1775
Modèle de machine R1700 et R1700 XE R1700 et R1700 XE
Système d'outil d'attaque du sol (GET) Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock Modulaire à souder, demi-flèche à boulonner (BOHA), Durilock
Capacité du godet 8.9 yd³ 6.8 m³
Poids - Godet avec base 9370 lb 4250 kg
Largeur - Godet avec base 121.9 in 3096 mm
Hauteur - Godet avec base 73.2 in 1860 mm
Profondeur - Godet avec base 63 in 1600 mm
Poids - Godet avec GET MWO 13591 lb 6165 kg
Largeur - Godet avec GET MWO 121.9 in 3096 mm
Hauteur - Godet avec GET MWO 77.5 in 1969 mm
Profondeur - Godet avec GET MWO 105.2 in 2673 mm
Poids - Godet avec GET BOHA 13900 lb 6305 kg
Largeur - Godet avec GET BOHA 121.9 in 3096 mm
Hauteur - Godet avec GET BOHA 76.9 in 1952 mm
Profondeur - Godet avec GET BOHA 103.5 in 2630 mm
Poids - Godet avec GET D50S Durilock 14010 lb 6355 kg
Largeur - Godet avec GET D50S Durilock 121.9 in 3096 mm
Hauteur - Godet avec GET D50S Durilock 76.3 in 1938 mm
Profondeur - Godet avec GET D50S Durilock 105 in 2668 mm

Découvrez comment 6,8 m3 (8,9 yd3) pour les modèles R1700 et R1700 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

BTB avec BOHA

Photographie BTB

BTB avec D50S

BTB avec BOHA
Photographie BTB
BTB avec D50S