Photos

Lames U pour copeaux 72.6 m³ (95.0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
265 in
6731 mm
Angle d'aileron
30 °
30 °
Hauteur
132 in
3353 mm

Vue d'ensemble

Les lames universelles pour copeaux Cat déplacent plus avec moins d'effort qu'une lame universelle standard. Les longerons des ailerons sont presque verticaux pour pénétrer dans un tas, ce qui permet au conducteur de détacher une charge d'une masse plus importante de copeaux de bois. Les ailerons latéraux sont inclinés vers le centre et le bouclier est incurvé pour pousser le matériau vers le centre de la lame et le faire rouler. L'action de roulement rend le matériau plus facile à pousser.

Spécifications produit pour 72.6 m³ (95.0 yd³)

Largeur 265 in 6731 mm
Angle d'aileron 30 ° 30 °
Hauteur 132 in 3353 mm
Poids 16600 lb 7530 kg
Capacité 95 yd³ 72.6 m³

Découvrez comment 72.6 m³ (95.0 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos