Galerie de photos

LamesU de recyclage 53.5 m³ (70.0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
287 in
7290 mm
Angle d'aile
30 °
30 °
Hauteur
110 in
2794 mm

Vue d'ensemble

LAME DE RECYCLAGE EN U, 287" 66,0 YD3, 66 yards cubes - Angle d'aile de 30 degrés. Requiert la version de bulldozer 119-4281 sans la lame de refoulement 130-3431.

Spécifications produit pour 53.5 m³ (70.0 yd³)

Largeur 287 in 7290 mm
Angle d'aile 30 ° 30 °
Hauteur 110 in 2794 mm
Poids 25300 lb 11476 kg
Capacité 70 yd³ 53.5 m³

Découvrez comment 53.5 m³ (70.0 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos