Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Quand il s’agit de travailler dans des espaces restreints, aucun mini excavateur n’est trop mini. Nous avons conçu nos mini excavateurs de nouvelle génération pour vous aider à surmonter les défis liés au travail dans de plus petits espaces. Maintenant, vous pouvez accéder à un large éventail de chantiers, avec toute la force d’un Cat® dans un micro design. Vous pouvez également ajuster la largeur de certains modèles pour vous adapter à l’espace dans lequel vous travaillez.
Les châssis de tous les modèles de 1 à 2 tonnes sont rétractables. Cela vous permet de naviguer à travers les entrées et les passages étroits. Lorsque vous êtes prêt à commencer à creuser, vous élargissez à nouveau les chenilles pour obtenir une stabilité maximale.
Pour rétracter les chenilles et rendre les machines plus étroites, il vous suffit de soulever la machine au sol en utilisant la lame et le bras de l’excavateur. Ensuite, vous utilisez le levier de commande de la lame pour réduire la taille des chenilles. En soulevant la machine du sol, vous protégez les chenilles élargies et réduites de tous les rochers pointus ou barres d’armature qui pourraient se trouver sous elles.
Une fois la taille des chenilles réduite, la machine est plus étroite que la lame de remblayage, alors n’oubliez pas de replier les rallonges de la lame. Nous avons conçu ces rallonges pour qu’elles soient fixées en permanence à la machine afin qu’elles ne puissent pas être accidentellement égarées.
Regardez la vidéo pour voir à quel point il est rapide et facile de réduire la largeur des chenilles.
Les modèles de mini excavateurs de nouvelle génération qui offrent des chenilles ajustables sont :
Notre option Compact Radius vous donne toute l’oscillation et la force d’un modèle Cat dans une petite machine. Avec moins de surplomb que d’autres modèles, c’est une excellente option si vous travaillez dans de plus petits espaces.
Il y a un choix de quatre modèles dotés d'un design Compact Radius, qui est indiqué par les lettres « CR » après le numéro de modèle :
Contactez votre revendeur Cat local pour découvrir comment un modèle Compact Radius pourrait profiter à votre entreprise.
Parfois, l’entrée d’un chantier est si étroite qu’il est impossible de conduire un excavateur. Pas de panique ! Les modèles de 1 à 2 tonnes offrent deux points de levage sur le toit. Cela signifie que vous pouvez simplement saisir la machine et la placer là où vous voulez qu'elle soit. L’opérateur des installations David Unsworth a trouvé cette fonction très utile dans son travail :
« Avec le Cat 301.5, il y a deux points de levage sur l'auvent ; il est extrêmement facile et sans danger de le soulever par-dessus les murs. Ou, si nous travaillons dans un espace clos où l’accès est restreint, nous pouvons simplement le soulever sans difficulté », a déclaré David.
Vous pouvez trouver les spécifications complètes et tous les détails pour chaque modèle – y compris la largeur de la chenille, le déport arrière et la profondeur de creusement – sur la page de chaque modèle.
Contactez votre revendeur Cat local pour en savoir plus sur l’une de ces mini fonctions. Il se fera un plaisir de vous donner des conseils et une orientation spécialisés sur le choix d’un mini excavateur de nouvelle génération.
Et n’oubliez pas de réserver un essai pour voir à quel point ces machines sont petites et puissantes.
#LetsDoTheWork
Suivez-nous pour obtenir plus d'astuces et conseils d'experts pour votre entreprise. #LetsDoTheWork
Découvrez comment stimuler votre activité et être mieux positionné dans Google et d'autres moteurs de recherche grâce à ces simples conseils d'experts.
En savoir plusLa gestion d'une société de construction ou d'aménagement paysager peut être très stressante. Mais vous pouvez bénéficier d'une aide lorsque vous en avez besoin. Découvrez l'appli commerciale qui vous correspond...
En savoir plusLa rédaction d'un contenu adapté pour vos sites web est essentielle pour aider les consommateurs à trouver votre société en ligne. Conseils pour rédiger sur le web.
En savoir plus