Moteurs pour agriculture et foresterie

Moteurs pour agriculture et foresterie
Moteurs pour agriculture et foresterie

Travail 24h/24

Quand vous travaillez dans le domaine de l'agriculture ou de la foresterie, vos machines doivent supporter un maximum d'heures. Des journées de travail débutant tôt et se terminant tard sont la norme. C'est pourquoi les moteurs Cat® sont construits pour aider vos machines à délivrer des performances optimales 24h/24, 7j//7.

Quand vous choisissez un moteur Cat pour alimenter vos tracteurs, abatteuses ou meuleuses, vous ne bénéficiez pas simplement d'un équipement fiable. Vous avez également accès à notre réseau de concessionnaires mondial composé d'experts de confiance capables de vous recommander les meilleurs services adaptés à vos machines. Nous vous accompagnons à chaque étape.

Des moteurs fiables pendant de longues journées

Quand votre lieu de travail est un lieu rural ou éloigné, votre machine a besoin d'un moteur fiable. Les moteurs Cat sont conçus avec le temps productif à l'esprit, afin de garantir le fonctionnement continu de vos machines indépendamment de l'endroit où elles se trouvent ou de l'heure de la journée.

Des moteurs fiables pendant de longues journées
Des moteurs fiables pendant de longues journées

Augmentez le rendement et la rentabilité

Nous savons qu'investir dans le moteur approprié est important quand vos machines sont la pérennité d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle les moteurs Cat ont été construits pour permettre un fonctionnement aussi efficace que possible de vos machines, afin d'en faire plus et d'être plus rentables en termes d'activités agricoles et forestières.

Augmentez le rendement et la rentabilité
Augmentez le rendement et la rentabilité

Puissance fiable, silencieuse et durable

Les moteurs Cat sont non seulement productifs, mais ils présentent également un niveau sonore nettement réduit ; ce qui les rend adaptés aux lieux silencieux ou éloignés. Nos moteurs sont également conformes aux normes sur les émissions Stage V pour l'Union européenne ; ils constituent ainsi le meilleur choix pour les campagnes.

Moins de fumées, moins de bruit
Moins de fumées, moins de bruit

Vos experts en moteurs industriels

Discutez avec un conseiller de confiance pour en savoir plus sur notre gamme de moteurs conçus pour les équipements agricoles et forestiers. Vous pouvez également découvrir nos services, notamment les intégrations dans des applications, l'accès facilité aux pièces Cat et les services numériques permettant de surveiller l'état de vos machines. Nous sommes là pour vous aider !

Caractéristiques des moteurs industriels

  • C2.8
    Puissance maximale
    74 HP
    55 kW
    Couple maximal
    280 lb-ft @ 1360 rpm
    380 Nm @ 1360 rpm
    Émissions
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

    C2.8

    Les moteurs diesel industriels C2.8 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 55 bkW (74 bhp) à 2 500 tr/min. Le C2.8 est conçu pour satisfaire aux besoins de nombreux secteurs et applications : tracteurs agricoles, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, exploitation forestière, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement, équipements de pose de revêtement, pompes, matériel de récolte, gazon et machines d'exploitation minière souterraine.

    En savoir plus
  • C3.6 pour tracteurs
    Puissance maximale
    134 HP
    100 kW
    Couple maximal
    391 lb-ft @ 1500 rpm
    530 Nm @ 1500 rpm
    Émissions
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
    Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

    C3.6 pour tracteurs

    Le moteur pour tracteurs agricoles C3.6 Cat® offre un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 100 kW (134 hp) à 2 200 tr/min.

    Le C3.6 est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des tracteurs agricoles, notamment le carter d'huile structurel avec double arbre d'équilibrage intégré.

    Le C3.6 est conforme aux normes européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final et japonaise 2014 sur les émissions.

    En savoir plus
  • C13D
    Puissance maximale
    690 HP
    515 kW
    Couple maximal
    2360 lb-ft à 1300 tr/min
    3200 Nm à 1300 tr/min
    Émissions
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV

    C13D

    Le Cat® C13D est un moteur robuste et puissant conçu pour les machines qui abordent constamment des travaux lourds dans plusieurs industries, notamment l'exploitation minière, la construction, la manutention, l'assistance au sol des avions, etc. Avec un moteur industriel à turbocompresseur variable à injection directe à rampe commune et conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et autres normes équivalentes en matière d'émissions, vous obtenez la puissance dont vous avez besoin tout en économisant du temps et de l'argent au travail.

    En savoir plus
  • C18
    Puissance maximale
    800 HP
    597 kW
    Couple maximal
    2736 lb-ft @ 1300 rpm
    3710 Nm @ 1300 rpm
    Émissions
    Norme européenne StageV
    Norme européenne StageV

    C18

    Le Moteur diesel industriel C18 Cat® est proposé dans des puissances de 429-522 bkW (575-700 bHP) à 1 800-1 900 tr/min. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C18 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses, meuleuses, compacteurs, rouleaux, compresseurs, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, équipements de pose de revêtement, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses.

    En savoir plus

Discutez avec votre concessionnaire

Contactez votre concessionnaire en complétant le formulaire ci-dessous, nous reviendrons vers vous très rapidement !