Moteur pour l'industrie du pétrole 3512C HD SCAC pour l'entretien des puits offshore

Moteurs d'entretien de puits 3512C HD (Offshore)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
2500 BHP
1864 bkW
Émissions
IMO Tier II et EPA Marine Tier 2
IMO Tier II et EPA Marine Tier 2
Cylindrée
58.9 in³
3596 l

Vue d'ensemble

Le moteur offshore 3512C (HD) pour les opérations de stimulation de puits a été spécialement développé pour fonctionner dans les environnements difficiles offshore tout en respectant les normes les plus strictes en termes de performances, de longévité, de fiabilité et d'émissions. Les moteurs Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Les moteurs offshore 3512C (HD), dotés de puissances de 1678-1864 bkW (2250-2500 bhp) à 1900 tr/min sont conforme aux normes IMO Tier II et américaine EPA Marine Tier 2 sur les émissions.

Spécifications produit pour 3512C HD (Offshore)

Puissance nominale maximale 2500 BHP 1864 bkW
Cylindrée 58.9 in³ 3596 l
Puissance nominale minimale 2150 BHP 1603 bkW
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Volant et carter de volant SAE N° 0 SAE N° 0
Dents du volant 151 151
Course 8.5 in 215 mm
Alésage 6.7 in 170 mm
Émissions IMO Tier II et EPA Marine Tier 2 IMO Tier II et EPA Marine Tier 2
Longueur 113.8 in 2880 mm
Largeur 64.2 in 1630 mm
Hauteur 86.1 in 2185 mm
Poids 14145 lb 6416 kg

3512C HD (Offshore) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air à usage intensif (deux éléments/indicateur d'entretien)
  • Quatre turbocompresseurs montés au centre

Système de commande

  • ECU Cat® ADEM A3, côté gauche
  • Avec circuit de carburant à injecteurs électroniques (alimentation CC de 10 A requise pour le module de commande électronique du moteur)

Circuit de refroidissement

  • Système SCAC à circuit distinct
  • Raccords de convertisseur de couple
  • Thermostats et enveloppe, pompe à eau du circuit du bloc-cylindres et pompe à eau du circuit distinct, centrifuge à engrenages

Circuit d'échappement

  • Moteur d'entretien des puits terrestres :
  • Collecteur d'échappement, sec, joint coulissant avec joint de fil en acier inoxydable
  • Quatre turbocompresseurs à roulements refroidis par eau (montés au centre)
  • Sortie d'échappement, double bride ronde de 203 mm (8 in)

Volant et carters de volant

  • Volant SAE n° 0, 151 dents
  • Carter de volant, SAE n° 0

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant, type à visser côté droit
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Pas d'instrument standard
  • Instruments à distance disponibles en option
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette, côté gauche
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, type à visser, côté droit
  • Carter d'huile arrière - Intervalle de vidange : 250 heures
  • Robinet de vidange du carter d'huile - raccord femelle 1" NPT
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de balayage

Système de montage

  • Support de tourillon avant

Prises de force

  • Entraînement auxiliaire, inférieur gauche
  • Carter avant - deux côtés

Système de protection

  • Système ECU ADEM A3 pour que le client puisse programmer les stratégies de détarage afin de protéger le moteur en cas de conditions de fonctionnement défavorables
  • Entrées logiques d'arrêt d'urgence fournies sur la connexion d'interface client à 40 broches
  • Double coupure d'admission d'air
  • Surveillance de la pression d'huile

Généralités

  • Généralités
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Œilletons de levage

3512C HD (Offshore) Options

Circuit de charge

  • Alternateurs de charge

Système de commande

  • Commande d'accélération de régime locale
  • Capteurs de position de l'accélérateur
  • Conversion du régulateur

Circuit de refroidissement

  • Conversion du régulateur de liquide de refroidissement
  • Jauge du contacteur de niveau d'eau
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement et additif pour liquide de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Raccords d'échappement flexibles
  • Coudes, bride, adaptateurs d'échappement
  • Collecteur et silencieux

Circuits de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles
  • Séparateur eau/carburant
  • Contacteur de niveau de carburant

Instruments

  • Affichage du panneau à distance et affichage de la température du cylindre à distance
  • Indicateurs et tableaux de bord

Système de lubrification

  • Carters d'huile et filtres
  • Carter d'huile profond et carter avant

Prises de force

  • Adaptateur de vilebrequin avant
  • Arbre de volant

Système de protection

  • Capteurs
  • Commandes d'arrêt

Système de démarrage

  • Démarreurs pneumatiques
  • Démarreurs électriques
  • Démarreur hydraulique
  • Aides au démarrage à l'Éther
  • Groupes de batteries - 24 V
  • Câble de batterie et rehausse de batterie

Découvrez comment 3512C HD (Offshore) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape