G3512

Solutions mobiles pour le gaz G3512

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Norme américaine EPA Tier 2 S.I. Mobile non routier
Norme américaine EPA Tier 2 S.I. Mobile non routier
Aspiration
Avec turbocompresseur-bi-étagé, refroidi à l'admission
Avec turbocompresseur-bi-étagé, refroidi à l'admission
Alésage
6.7 in
170 mm

Vue d'ensemble

La production de pétrole et de gaz dans des gisements pétrolifères isolés peut s'avérer difficile lorsque le réseau électrique public n'est pas disponible. La gamme de produits Caterpillar de groupes électrogènes à gaz destinés aux gisements pétrolifères permet de relever ce défi. Les moteurs sont conçus pour fonctionner au gaz de puits à des coûts faibles, voire nuls, sans pour autant sacrifier les performances. Ces groupes électrogènes permettent aux clients de réduire considérablement les coûts de carburant tout en évitant les dépenses et la logistique des livraisons de carburant diesel. En outre, ils sont conçus pour supporter les conditions difficiles des gisements pétrolifères et leur construction extra-robuste est idéale pour les opérations de chargement et de déchargement. Les groupes électrogènes Cat sont pris en charge par le réseau international de concessionnaires Cat, prêt à vous accompagner en vous proposant son assistance technique, ses services d'entretien, ses pièces et ses garanties. Régime : 1 095 bkW (1 468 bhp) à 1 800 tr/min.

Spécifications produit pour G3512

Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme américaine EPA Tier 2 S.I. Mobile non routier Norme américaine EPA Tier 2 S.I. Mobile non routier
Aspiration Avec turbocompresseur-bi-étagé, refroidi à l'admission Avec turbocompresseur-bi-étagé, refroidi à l'admission
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.5 in 190 mm
Cylindrée 3173 in³ 52 l
Commande et protection du moteur Électronique (ADEM 4) Électronique (ADEM 4)
Commande de groupe électrogène Panneaux de commande EMCP 4.4 Panneaux de commande EMCP 4.4
Fréquence - Vitesse 60 Hz 60 Hz
Circuit de carburant Soupape de commande de carburant électronique Soupape de commande de carburant électronique
Longueur 196 in 4979.3 mm
Largeur 84.8 in 2154.4 mm
Hauteur 89.6 in 2277.1 mm

G3512 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, service intermédiaire, avec indicateur d'entretien et capteurs de pression différentielle du filtre à air

Circuit de refroidissement

  • Sortie de l'eau des chemises - Connexion de bride côté droit
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraîné par engrenages, centrifuge, sans amorçage

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Alimentation en gaz 10-35 kPag

Instruments

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

Circuit de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter - monté sur le dessus
  • Pompe de prélubrification
  • Filtre à huile simple
  • Carter d'huile standard

G3512 Options

Circuit d'admission d'air

  • Pré-filtres

Alternateur de charge

  • Alternateur de charge 24 V, 35 A

Connexions

  • Connexion de l'eau des chemises bridée côté gauche

Circuit d'échappement

  • Flasque soudée d'échappement

Circuit de carburant

  • Ligne de gaz

Circuit de lubrification

  • Prégraissage électrique
  • Prégraissage de l'air
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Canalisation de vidange d'huile

Système de démarrage

  • Groupe vireur
  • Démarreur pneumatique sur le côté droit

Découvrez comment G3512 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape