Photo en studio

Tarières A11, 1 tonne

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
815 lb/ft
1105 N·m
Mode de transmission
Moteur gérotor, entraînement direct
Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 1 tonne, à claveter
Minipelle hydraulique de 1 tonne, à claveter

Vue d'ensemble

Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.

Spécifications produit pour A11, 1 tonne

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 815 lb/ft 1105 N·m
Mode de transmission Moteur gérotor, entraînement direct Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage Minipelle hydraulique de 1 tonne, à claveter Minipelle hydraulique de 1 tonne, à claveter
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 75-90 L/min (20-24 gpm) 75-90 L/min (20-24 gpm)
Pression hydraulique optimale 105-150 bar (1523-2176 psi) 105-150 bar (1523-2176 psi)
Largeur hors tout - avec support 11 in 280 mm
Longueur hors tout - Avec support 11 in 280 mm
Hauteur hors tout 35.4 in 900 mm
Diamètre du boîtier 11 in 280 mm
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière) 36 degrés 36 degrés
Plage de pivotement (G/D) 76 degrés 76 degrés
Poids 174.2 lb 79 kg
Cylindrée du moteur 24 in³ 393 cm³
Vitesse du foret à débit maximal 191 tr/min 191 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans 2 in 51 mm

A11, 1 tonne Options

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Pare-chocs, standard

Découvrez comment A11, 1 tonne soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Tarière Cat® au travail sur une chargeuse sur pneus compacte 908M

Tarière Cat® au travail sur un chargeur tout-terrain 277D

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Tarière Cat® au travail sur une chargeuse sur pneus compacte 908M
Tarière Cat® au travail sur un chargeur tout-terrain 277D

360 View