Photo en studio

Tarières A23, 3 tonnes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
1699.3 lb/ft
2304 N·m
Mode de transmission
Moteur gérotor, entraînement direct
Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 3 tonnes, à claveter
Minipelle hydraulique de 3 tonnes, à claveter

Vue d'ensemble

Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.

Spécifications produit pour A23, 3 tonnes

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 1699.3 lb/ft 2304 N·m
Mode de transmission Moteur gérotor, entraînement direct Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage Minipelle hydraulique de 3 tonnes, à claveter Minipelle hydraulique de 3 tonnes, à claveter
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Largeur hors tout - avec support 11.8 in 300 mm
Longueur hors tout - Avec support 11.1 in 282 mm
Hauteur hors tout 37.7 in 958 mm
Diamètre du boîtier 11 in 280 mm
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière) 70 degrés 70 degrés
Plage de pivotement (G/D) 76 degrés 76 degrés
Poids 264.6 lb 120 kg
Cylindrée du moteur 39 in³ 629 cm³
Vitesse du foret à débit maximal 127 tr/min 127 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans 2 in 51 mm

Découvrez comment A23, 3 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Tarière Cat® au travail sur une chargeuse sur pneus compacte 908M

Tarière Cat® au travail sur un chargeur tout-terrain 277D

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Tarière Cat® au travail sur une chargeuse sur pneus compacte 908M
Tarière Cat® au travail sur un chargeur tout-terrain 277D

360 View