Type | Outil standard Outil standard |
Longueur hors tout | 48.7 in 1238 mm |
Poids | 75 lb 34 kg |
Diamètre de coupe | 9 in 229 mm |
Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
Dents | 4 4 |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Type | Outil standard Outil standard |
Longueur hors tout | 48.7 in 1238 mm |
Poids | 75 lb 34 kg |
Diamètre de coupe | 9 in 229 mm |
Prolongation de foret | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
Dents | 4 4 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit