Toma en estudio

Palas rectas para nieve 3,2 m (10')

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho de trabajo
120 pulg
3048 mm
Peso
1153 lb
523 kg
Longitud
45 pulg
1143 mm

Descripción general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Especificaciones del producto para 3,2 m (10')

Ancho de trabajo 120 pulg 3048 mm
Peso 1153 lb 523 kg
Longitud 45 pulg 1143 mm
Altura de la vertedera 33.6 pulg 854 mm
Altura total 39.1 pulg 994 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Tipo de cuchilla de desplazamiento Caucho con cuchilla de desplazamiento Caucho con cuchilla de desplazamiento
Altura de la cuchilla de desplazamiento 4.7 pulg 119 mm
Cantidad de cuchilla de desplazamiento 2 2
Ancho total 124.5 pulg 3162 mm

Vea cómo 3,2 m (10') se compara otros productos consultados con frecuencia.