Imagen del producto

Ruedas de compactación Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 23 tons EE.UU.

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de compactación
36 pulg
915 mm
Cantidad de ruedas
4
4
Clase de máquina
23 - 25
23 - 25

Descripción general

Realice tareas de compactación de zanjas y zapatas con una rueda de compactación rentable y confiable. La rueda Cat es confiable y permite aplicar toda la presión de la máquina en el suelo. Además, cuenta con el mismo respaldo de clase mundial que su excavadora.

Especificaciones del producto para Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 23 tons EE.UU.

Ancho de compactación 36 pulg 915 mm
Cantidad de ruedas 4 4
Clase de máquina 23 - 25 23 - 25
Cantidad de pisones 40 40
Peso 2.807 lb 1.273 kg
Longitud total 47 pulg 1.194 mm
Altura total 56 pulg 1.428 mm
Ancho total 35 pulg 889 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Rueda de compactación con pasador de 915 mm (36") de 23 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Imagen del producto

Imagen del producto