Motor
Potencia bruta: SAE J1995 | 2100 hp 1566 kW |
Modelo de motor | Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD |
Potencia neta nominal: ISO9249 | 1969 hp 1468 kW |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 8.5 pulg 215 mm |
Cilindrada | 4766 pulg³ 78.1 L |
Potencia neta | 1969 hp 1468 kW |
Potencia bruta | 2100 hp 1566 kW |
Clasificación de emisiones | Optimización de combustible o equivalente a Tier 2 de la EPA Optimización de combustible o equivalente a Tier 2 de la EPA |
Velocidad nominal | 1750 rpm 1750 rpm |