El Chasis sin Accesorios 789D cuenta con las certificaciones ROPS para tractor más exigentes, establecidas para máquinas de especialidad, lo que incluye camiones cisternas, camiones de remolque y camiones de combustible y lubricante.

Chasis sin accesorios de camiones de obras Chasis sin Accesorios 789D

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso del chasis sin accesorios LRC y sin dispositivo de levantamiento
222975 lb
101140 kg
ROPS del tractor
257940 lb
117000 kg
Capacidad nominal del tanque de agua
42288 gal (EE.UU.)
160000 l

Descripción general

Personalización que funciona para su aplicación.

Caterpillar ofrece máquinas y sistemas parciales y trabaja con distribuidores Cat® y fabricantes de equipos originales (OEM, Original Equipment Manufacturers) con el fin de proporcionar máquinas especializadas para aplicaciones específicas. Los camiones con chasis sin accesorios se pueden ordenar con o sin cilindros del dispositivo de levantamiento y la mayoría de las opciones del producto son iguales a los modelos de camiones de descarga. Estos modelos cuentan con la certificación de ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) para tractor más exigente, necesaria para máquinas especiales, lo que incluye camiones cisterna, grúas de remolque y camiones de combustible/lubricante. Estas configuraciones parciales de la máquina se utilizan en las aplicaciones de construcción, demolición, desperdicios, manipulación de materiales, cantera y minería.

El sistema de suministro de agua (WDS, Water Delivery System) Cat está disponible como accesorio optativo en el Chasis sin Accesorios del Camión de Obras 789D WTR. Esto incluye controles instalados de fábrica en la cabina, una bomba y motor hidráulicos, una bomba de agua y cabezales de rociado de acero inoxidable. Si su meta es el control del polvo o el mantenimiento de caminos de acarreo, el WDS Cat está diseñado para distribuir agua sobre la tierra de forma controlada e inteligente. El sistema automatizado sencillo de manejar le permite centrarse en temas de seguridad más importantes, como el tráfico, el personal y las condiciones de los caminos. También descubrirá que el WDS Cat no solo mejora la seguridad, sino que también ayuda a reducir los costos de mantenimiento del camión, permite conservar agua y proporciona importantes ahorros de combustible para mejorar sus resultados.

Especificaciones del producto para Chasis sin Accesorios 789D

Modelo de motor Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Velocidad nominal del motor 1750 rpm 1750 rpm
Potencia bruta: SAE J1995 2100 hp 1566 kW
Potencia neta nominal: SAEJ1349 1969 hp 1468 kW
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Cilindrada 4766 pulg³ 78.1 l
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Peso del chasis sin accesorios LRC y sin dispositivo de levantamiento 222975 lb 101140 kg
Peso del chasis sin accesorios LRC y con dispositivo de levantamiento 228619 lb 103700 kg
Peso bruto (ideal) del vehículo LRC y con dispositivo de levantamiento 705478 lb 320000 kg
Peso bruto (ideal) del vehículo LRC y sin dispositivo de levantamiento 705478 lb 320000 kg
Capacidad nominal del tanque de agua 42288 gal (EE.UU.) 160000 l
ROPS del tractor 257940 lb 117000 kg
Avance: 1 7.8 milla/h 12.6 km/h
Avance: 2 10.6 milla/h 17.1 km/h
Avance: 3 14.4 milla/h 23.1 km/h
Avance: 4 19.4 milla/h 31.2 km/h
Avance: 5 26.3 milla/h 42.3 km/h
Avance: 6 35.5 milla/h 57.2 km/h
Retroceso 7.3 milla/h 11.8 km/h
Nota Velocidades de desplazamiento máximas con neumáticos estándares 37.00-R57. Velocidades de desplazamiento máximas con neumáticos estándares 37.00-R57.
Superficie de freno: delantera 12662 pulg² 81693 cm²
Superficie de freno: trasera 20862 pulg² 134590 cm²
Capacidad del tanque de combustible 550 gal (EE.UU.) 2082 l
Sistema de enfriamiento 192 gal (EE.UU.) 725 l
Cárter 77 gal (EE.UU.) 291 l
Diferencial: mandos finales 154 gal (EE.UU.) 583 l
Sistema de dirección: incluye tanque 50 gal (EE.UU.) 189 l
Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento 241 gal (EE.UU.) 909 l
Normas de dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Ángulo de dirección 36 ° 36 °
Diámetro de giro 90.32 pie 27.53 m
Diámetro del espacio libre del radio de giro 99.18 pie 30.23 m

Chasis sin Accesorios 789D Equipos estándar

Para ver los equipos estándares y optativos para chasis sin accesorios, consulte el Camión de Obras 789D. Para obtener más información sobre las opciones del Chasis sin Accesorios 789D, comuníquese con Soluciones OEM Caterpillar en oem_solutions@cat.com.

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel Cat 3516C HD-EUI: parada del motor a nivel del suelo, auxiliar de arranque con éter (automático), posenfriador (circuito independiente o aire a aire), control a velocidad baja en vacío elevado, protección automática del motor de arranque, detección de presión del aceite de puntos múltiples
  • Sistema de frenos: motor de liberación del freno (remolque), frenos de discos múltiples enfriados por aceite (delanteros y traseros), frenos de servicio, retardo, estacionamiento y secundario, control automático del retardador, protección de exceso de velocidad del motor, material del disco de freno de larga duración
  • Transmisión: servotransmisión automática de seis velocidades con control eléctrico (TCC), inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada, control de cambios del acelerador, administración de los cambios direccionales, inhibidor de cambios de marcha en sentido descendente/de retroceso, modulación individual del embrague, inhibidor de deslizamiento/interruptor de arranque en neutral, neutralizador de retroceso con la caja levantada, marcha máxima programable, convertidor de par con sistema de traba, radiador de núcleo flexible Caterpillar
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 105 amperios
  • Baterías, 12V (2), 93 amp/hora
  • Convertidor eléctrico de 12V
  • Sistema eléctrico de 24V, 15amperios
  • Sistema de iluminación LED: luces de retroceso y de peligro, señales de dirección (delanteras y traseras), faros y luces antiniebla, selector de luces altas/bajas, escalera izquierda/plataforma de servicio, luces de parada/traseras, compartimiento del motor, VIMS, luz azul
  • Luces indicadoras de carga útil

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Conexión de potencia auxiliar/encendedor de cigarrillos
  • Orificio de conexión de diagnóstico
  • Luz interior en el techo
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento: convertidor de 5 A, altavoces, antena, mazo de cables
  • Medidores, indicadores: indicador de servicio del filtro de aire; panel del medidor cuádruple: presión de aire, temperatura del aceite del freno, temperatura del refrigerante del motor, nivel de combustible, indicador de falla del control del motor eléctrico, horómetro eléctrico/tacómetro, velocímetro, tacómetro, indicador de la marcha de transmisión, centro de mensajes VIMS con medidor universal, teclado numérico VIMS, calentador/desempañador
  • Dispositivo de levantamiento, control de la caja (eléctrico)
  • Bocina
  • Espejos, derecho e izquierdo (con calefacción)
  • Cabina ROPS aislada/con insonorización
  • Cinturón de seguridad, operador, seguridad del freno de estacionamiento / instructor con cinturón de seguridad
  • Acceso a la escalera y pasarela, 600 mm
  • Volante, inclinable, acolchado, telescópico
  • Ventana eléctrica del operador
  • Limpiaparabrisas, control del intermitente y lavaparabrisas

OTROS EQUIPOS

  • Inyector de grasa
  • Secador de tubería de aire
  • Sistema de lubricación automática
  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Conexión rápida auxiliar de dirección (remolque)
  • Grupo de montaje de la caja
  • Llantas montadas en el centro (6) (29x57) (para neumáticos 37.00 R57)
  • Protector de la línea de mando (completamente cerrado)
  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Puerto de datos VIMS a nivel del suelo
  • Desconexión de la batería a nivel del suelo
  • Expulsores de rocas
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Ganchos de remolque (delanteros)/pasador de remolque (trasero)
  • Sistema de control de tracción
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS)
  • Montaje, riego sin cilindro de dispositivo de levantamiento

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA CAT

  • Sistema de detección de objetos (cámaras y radar)
  • Product Link Elite

Chasis sin Accesorios 789D Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Prelubricación del motor
  • Enfriador de aceite del eje trasero

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo auxiliares (1) derecha, (1) izquierda
  • Traba de la transmisión, a nivel del suelo
  • Carga útil, pantalla digital

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Apoyapiés del operador
  • Cabina Deluxe: incluye asiento del operador con suspensión, asiento del acompañante con suspensión, visor del parabrisas delantero retráctil, limpieza de la cabina

OTROS EQUIPOS

  • Escalera eléctrica
  • Trabajos en altura
  • Eje trasero, enfriador
  • Climas fríos: aceite del freno, recirculación, arranque en clima frío
  • Centro de servicio: Servicio, 3516C, volumen estándar / Servicio, 3516C, gran volumen / Servicio, aceite del motor, estándar
  • Extintor de incendios portátil
  • Odómetro para cubos en kilómetros
  • Calzos para ruedas
  • Medidor indicador de desgaste del freno
  • Anticongelante, -50°C (-58°F)

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA CAT

  • Control, análisis de caminos (RAC)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA (WDS) CAT

  • Monitor del servicio de agua: integrado en la cabina, configuraciones de rociado programables, mensajes de diagnóstico automáticos.
  • Mando de bomba hidráulica variable: 1.200 gal EE.UU./min a velocidades de 3 mph a 25 mph con apagado automático y arranque suave
  • Sistema de enfriamiento hidráulico independiente: minimiza el sobrecalentamiento
  • Cabezales de rociado de acero inoxidable: el diseño patentado que no requiere mantenimiento resiste la corrosión
  • Controles: instalados en fábrica e integrados en la cabina
  • Piezas y servicio disponibles a través de la red global de distribuidores Cat
  • Cañón de agua: palanca universal integrada de control hidráulico con controles de cabina, boquillas optativas

Vea cómo Chasis sin Accesorios 789D se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Camión de Obras con Chasis sin Accesorios 789D

Camión cisterna

Camión de combustible y lubricante

Remolque/Acarreo

Camión de Obras con Chasis sin Accesorios 789D
Camión cisterna
Camión de combustible y lubricante
Remolque/Acarreo