vista superior

Caja MSD II Caja MSD II - 789

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
130-153 m3 (170-200 yd3)
130-153 m3 (170-200 yd3)
Peso de la caja base
24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
Expectativa de vida
40 mil horas (1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos)
40 mil horas (1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos)

Descripción general

La Caja de diseño específico para minas (MSD II) Cat® ofrece una plataforma personalizable y de peso ligero que proporciona una versatilidad máxima para utilizar en la mayoría de las aplicaciones. Esta es una caja diseñada específicamente para el sitio que es para maximizar el rendimiento según la aplicación. Con alta versatilidad, está disponible en varios tamaños para la posible alta carga útil en la variación de la densidad de materiales. Esta es una caja de base de peso ligero con una cobertura completa del techo y características de zonas de revestimiento configurable para priorizar la productividad y durabilidad. La MSD II es la caja de peso ligero más elegida en el mercado, la cual ofrece su valor a través de la fiabilidad y durabilidad.

Beneficios

Productivo

Potencial aumentado de la carga útil con un promedio del 14,5 % de la reducción de peso frente a la caja de piso de doble declive típica.

Versátil

La caja más personalizable que ofrece diferentes configuraciones específicas para aplicaciones.

Eficiente

Las cajas de los camiones Cat® tienen un tamaño y diseño ideales para trabajar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que lo ayuda a alcanzar una productividad alta y el costo por tonelada más bajo.

Especificaciones del producto para Caja MSD II - 789

Capacidad 130-153 m3 (170-200 yd3) 130-153 m3 (170-200 yd3)
Peso de la caja base 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs) 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
Expectativa de vida 40 mil horas (1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos) 40 mil horas (1-2 ciclos de reconstrucciones/revestimientos)
Modelo de la máquina 789 789
Aplicación de material Todos los materiales de hierro y de otro material, sobrecarga Todos los materiales de hierro y de otro material, sobrecarga
Aplicación ideal del sitio y mantenimiento Minas establecidas que priorizan la carga útil sobre la durabilidad Minas establecidas que priorizan la carga útil sobre la durabilidad
Peso corporal base, configuración estándar 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs) 24.000-25.200 kg (55.500-58.200 lbs)
Peso liso, típico 7.000 kg (13.000 lbs) 7.000 kg (13.000 lbs)
Material de revestimiento 450 BHN 450 BHN
Opciones de revestimiento Caja para roca, placa lisa, placa de impacto Caja para roca, placa lisa, placa de impacto
Espacio libre de descarga 1,3 m (4’ 5”) 1,3 m (4’ 5”)
Con calefacción o sin calefacción Calefacción disponible Calefacción disponible

Vea cómo Caja MSD II - 789 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

vista superior

vista inferior

vista lateral

vista superior
vista inferior
vista lateral

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview