Perfiladora de Pavimento en FríoPM313

Perfiladoras de pavimento en frío PM313 (Tier 3)

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
51.2 pulg
1300 mm
Potencia nominal
330 hp
246 kW
Peso en orden de trabajo
48658 lb
22071 kg

Descripción general

Optimice el rendimiento

El modelo PM313 es una fresadora eficiente de alta maniobrabilidad que permite realizar la remoción controlada del espesor completo del asfalto y el hormigón con tan solo una pasada. Esta ofrece un ancho de corte de 1.300 mm (51,2").

Beneficios

Mejor operación

Un área de trabajo ergonómica con mejor visibilidad del área de corte mantiene a los operadores informados y cómodos.

Fresado preciso

Logre cortes precisos con la tecnología integrada, los rotores del sistema K y un diseño de cadenas Cat® con control avanzado de dirección y tracción.

Servicio simplificado

Diseñada para facilitar el acceso a las áreas de servicio, ofrece un dispositivo de giro del rotor optativo y una disponibilidad de piezas conveniente. Todo esto hace que el mantenimiento sea rápido y fácil.

Especificaciones del producto para PM313 (Tier 3)

Ancho de fresado 51.2 pulg 1300 mm
Profundidad máxima de fresado 13 pulg 330 mm
Velocidades del rotor 97/109/121rpm 97/109/121rpm
Número de brocas 111 111
Potencia nominal 330 hp 246 kW
Motor C9.3 C9.3
Velocidad máxima de desplazamiento 3.4 milla/h 5.5 km/h
Velocidad máxima de fresado 108 pie/min 33 m/min
Peso en orden de trabajo 48658 lb 22071 kg
Peso de transporte 45107 lb 20460 kg
Largo de operación: transportador arriba 36.45 pie 11.11 m
Ancho en orden de trabajo 8.33 pie 2.54 m
Altura - Con techo 12.3 pie 3.75 m
Espacio libre máximo del camión 15.42 pie 4.7 m
Radio mínimo del corte derecho 6.3 pie 1.92 m
Radio mínimo del corte izquierdo 13.58 pie 4.14 m
Giro del transportador ±60° desde el centro ±60° desde el centro
Longitud de transporte 30.58 pie 9.32 m
Ancho de transporte 8.33 lb/pulg 2.54 m
Altura de transporte 9.84 pie 3 m
Sistema de enfriamiento 16.4 gal (EE.UU.) 62 L
Tanque hidráulico 15.6 gal (EE.UU.) 59 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Tanque del sistema de rociado de agua 332.9 gal (EE.UU.) 1260 L
Tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Aceite del motor 7.9 gal (EE.UU.) 30 L

PM313 (Tier 3) Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Estación del operador deslizante
  • Asiento con suspensión
  • Teclado de control de desplazamiento
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución única
  • Tomacorriente de 12 V

TECNOLOGÍA CAT CONNECT

  • Capacidad de solución remota de problemas
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

TRANSPORTADOR

  • Capacidad de aumento de remoción de material

SISTEMA DEL ROTOR

  • Corte por penetración automático
  • Característica de transferencia automática
  • Salto de obstáculos
  • Tres velocidades de corte
  • Rotor del sistema K estándar (15mm)

TREN DE FUERZA

  • Control automático de funcionamiento en vacío del motor
  • Sistema de enfriamiento de alta capacidad
  • Control de carga automático
  • Tren de rodaje con ruedas

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de tracción

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Varillas de medición del aceite del motor al nivel de la plataforma
  • Tanque de agua a bordo de 1.260L (333galEE.UU.)
  • Válvula de llenado de agua lateral
  • Sistema de rociado de agua

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Plataforma con pasamanos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Luces de trabajo halógenas

PM313 (Tier 3) Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla táctil LCD de alta resolución adicional
  • Techo eléctrico
  • Parabrisas
  • Cámara remota con guía de corte

TECNOLOGÍA CAT CONNECT

  • Sensor sónico (promediación o línea de inclusión)
  • Controles de pendiente a nivel del suelo

TRANSPORTADOR

  • Sistema antipolvo
  • Transportador de plegado hidráulico
  • Cámara remota (carga del transportador)

SISTEMA DEL ROTOR

  • Rotor del sistema K abrasivo (18 mm)
  • Rotor del sistema K fino (8mm)
  • Brocas de diamante
  • Herramienta de remoción de broca neumática
  • Extractor del portaherramientas
  • Dispositivo de giro del rotor
  • Kit de lastres

TREN DE FUERZA

  • Tren de rodaje de cadena
  • Certificación CE

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Compresor de aire
  • Sistema de mando auxiliar
  • Lavado a alta presión
  • Lavado a baja presión
  • Sistema de rociado de agua adicional
  • Remote Flash

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Luces de trabajo LED (fijas, montadas en el poste, magnéticas)
  • Baliza de advertencia (fija)
  • Luces de señalización del camión
  • Luces de desplazamiento por carretera
  • Cámaras remotas (trasera, frontal y de las cuchillas)

Vea cómo PM313 (Tier 3) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313

Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313

Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313

Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313

Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313

Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313
Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313
Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313
Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313
Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM313

Perfiladora de Pavimento en Frío PM313 con tren de rodaje de cadenas

Perfiladora de Pavimento en Frío PM313 - Testimonios de clientes

Perfiladora de Pavimento en Frío PM313 con tren de rodaje de cadenas
Perfiladora de Pavimento en Frío PM313 - Testimonios de clientes

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat® Grade con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío

    Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.

Explore la tecnología