Perfiladora de Pavimento en FríoPM310

Perfiladoras de pavimento en frío PM310 (Tier 3)

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
39.4 pulg
1000 mm
Potencia nominal
343 hp
256 kW
Peso en orden de trabajo
46131 lb
20924 kg

Descripción general

Maniobrabilidad y productividad

Las Perfiladoras de Pavimento en Frío Cat® PM310 con tecnología integrada Cat Grade and Slope y los últimos rotores System K están equipadas para ofrecer rendimiento, productividad y precisión de corte. Un cómodo entorno del operador coloca los controles intuitivos al alcance de la mano y los intervalos largos de servicio y el acceso para mantenimiento sencillo ayudan a simplificar el servicio. Si bien está diseñado para un operador, el modelo PM310 incluye características para asistir al personal en tierra. Se encuentran muchas opciones disponibles para mejorar la versatilidad de la máquina cuando se requieren una óptima maniobrabilidad o capacidades para una alta producción.

Beneficios

Funcionamiento cómodo

Un área de trabajo ergonómicamente ajustable coloca los controles intuitivos al alcance de la mano para operar sentado o parado. Un teclado de 14 botones a nivel del suelo y una pantalla opcional le ofrecen al personal de respaldo acceso a los numerosos controles de la máquina.

Fresado preciso

La tecnología integrada y los rotores del Sistema K de Cat ayudan a realizar patrones y perfiles de corte excelentes. Los trenes de rodaje de cadenas Cat ofrecen un funcionamiento uniforme y un equilibrio entre tracción, velocidad y maniobrabilidad.

Bajo costo de propiedad

Los componentes de las cadenas no requieren mantenimiento rutinario. Los intervalos de servicio extendidos ayudan a reducir el tiempo de inactividad y también disminuyen la cantidad de trabajo y las piezas que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.

Especificaciones del producto para PM310 (Tier 3)

Ancho de fresado 39.4 pulg 1000 mm
Profundidad máxima de fresado 13 pulg 330 mm
Velocidades del rotor 97/109/121rpm 97/109/121rpm
Número de brocas 91 91
Potencia nominal 343 hp 256 kW
Motor C9.3B C9.3B
Velocidad máxima de desplazamiento 3.4 milla/h 5.5 km/h
Velocidad máxima de fresado 108 pie/min 33 m/min
Peso en orden de trabajo 46131 lb 20924 kg
Peso de transporte 45230 lb 20516 kg
Largo de operación: transportador arriba 36.45 pie 11.11 m
Ancho en orden de trabajo 8.33 pie 2.54 m
Altura con techo 12.3 pie 3.75 m
Espacio libre máximo del camión 15.42 pie 4.7 m
Radio mínimo del corte derecho 6.3 pie 1.92 m
Radio mínimo del corte izquierdo 13.58 pie 4.14 m
Giro del transportador ±60° desde el centro ±60° desde el centro
Longitud de transporte 30.58 pie 9.32 m
Ancho de transporte 8.33 lb/pulg 2.54 m
Altura de transporte 9.84 pie 3 m
Tanque hidráulico 14.5 gal (EE.UU.) 55 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Tanque de combustible 137.9 gal (EE.UU.) 522 L
Tanque del sistema de rociado de agua 332.9 gal (EE.UU.) 1260 L
Aceite del motor 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Sistema de enfriamiento 16.9 gal (EE.UU.) 64 L

PM310 (Tier 3) Equipos estándar

NOTA

  • Las funciones, el equipo estándar y optativo puede variar según la región. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su zona.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Estación del operador deslizante
  • Asiento con suspensión
  • Reposabrazos ergonómicamente ajustable
  • Teclado de control de desplazamiento
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución
  • Tomacorriente de 12 voltios

TECNOLOGÍA CAT®

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telemática VisionLink®

TREN DE FUERZA

  • Administración de la velocidad en vacío del motor
  • Sistema de enfriamiento de alta capacidad
  • Control de carga automático

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de tracción

SISTEMA DEL ROTOR

  • Corte por penetración automático
  • Característica de transferencia automática para pendiente e inclinación
  • Salto de obstáculos
  • Tres velocidades de corte

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición del aceite del motor al nivel de la plataforma
  • Sistema de rociado de agua de la cámara del rotor
  • Tanque de agua a bordo de 1.260 L (332,9 gal EE.UU.)
  • Válvula de llenado de agua lateral
  • Bomba de llenado del tanque de agua

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Plataforma con pasamanos
  • Bocina de señalización/advertencia

PM310 (Tier 3) Equipos opcionales

NOTA

  • Las funciones, el equipo estándar y optativo puede variar según la región. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su zona.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla táctil LCD de alta resolución adicional
  • Techo eléctrico
  • Parabrisas
  • Desviador de escape

TECNOLOGÍA CAT®

  • Sensores sónicos de control de pendiente
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución (para los controles de pendiente a nivel del suelo)

TRANSPORTADOR

  • Sistema de extracción de polvo
  • Transportador de plegado hidráulico
  • Transportador de plegado mecánico
  • Barras de rociado adicionales (control de polvo)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Aceite hidráulico para alta temperatura ambiente

SISTEMA DEL ROTOR

  • Dispositivo motorizado de giro del rotor (con control colgante)
  • Rotor del sistema K abrasivo (18 mm)
  • Rotor System K estándar (15mm)
  • Rotor del sistema K fino (8mm)
  • Brocas de diamante Cat
  • Herramienta de remoción de broca neumática
  • Extractor del portaherramientas
  • Kit de lastres 510 kg (1.124 lb)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Compresor de aire
  • Sistema de mando auxiliar
  • Lavado a alta presión
  • Lavado a baja presión
  • Sistema de rociado de agua adicional (control de polvo)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Luces de trabajo halógenas
  • Iluminación de trabajo LED de amplia dispersión
  • Baliza de advertencia (fija)
  • Luces de desplazamiento LED
  • Luces de señalización del camión
  • Cámaras remotas (de retroceso traseras, transportador delantero, cuchillas izquierdas o derechas, montaje magnético)

Vea cómo PM310 (Tier 3) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

PM310 con tren de rodaje de cadenas

PM310 con tren de rodaje de cadenas

PM310 con tren de rodaje de cadenas

PM310 con tren de rodaje de cadenas

PM310 con tren de rodaje de cadenas

PM310 con tren de rodaje de cadenas
PM310 con tren de rodaje de cadenas
PM310 con tren de rodaje de cadenas
PM310 con tren de rodaje de cadenas
PM310 con tren de rodaje de cadenas

Perfiladora de Pavimento en Frío PM310 con tren de rodaje de cadenas

Perfiladora de Pavimento en Frío PM310 con tren de rodaje de cadenas

360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat® Grade con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío

    Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.

Explore la tecnología