Perfiladora de Pavimento en Frío PM622

Perfiladoras de pavimento en frío PM622 (Tier 3)

Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
88 pulg
2235 mm
Potencia bruta
630 hp
470 kW
Peso en orden de trabajo
68985 lb
31291 kg

Descripción general

Productivo y eficiente

La Perfiladora de Pavimento en Frío Cat® PM622 con tecnología integrada Cat Grade and Slope, sistemas automatizados y los más modernos rotores System K lo ayudan a cumplir las exigencias del trabajo con eficiencia. Gracias al diseño del cómodo entorno de trabajo y los controles intuitivos, los operadores podrán mantener su productividad durante toda la jornada. El mantenimiento se simplifica con el fácil acceso a los puntos de servicio diario. Se dispone de múltiples opciones para mejorar la versatilidad en aplicaciones de alta producción.

Beneficios

Rendimiento eficiente

La productividad y la eficiencia llegan a niveles máximos con la ayuda de los sistemas integrados de la máquina, el control de tracción y un rotor System K combinados con la potencia del Motor Cat C18.

Operación sencilla

Los controles, las pantallas táctiles y el sistema Grade and Slope están diseñados para ser sencillos e intuitivos. Mediante cuatro teclados a nivel del suelo con 18 funciones, los operadores pueden acceder a numerosas funciones de la máquina.

Diseño avanzado

El personal trabaja de forma más eficaz gracias a las características exclusivas de la máquina combinadas con los sistemas Cat de rendimiento comprobado.

Especificaciones del producto para PM622 (Tier 3)

Potencia bruta 630 hp 470 kW
Potencia del motor 622 hp 464 kW
Motor C18 Cat® C18 Cat®
Emisiones MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA
Velocidad máxima de fresado 328 pie/min 100 m/min
Velocidad máxima de desplazamiento 3.7 milla/h 6 km/h
Número de fabricación 02C 02C
Ancho de fresado 88 pulg 2235 mm
Número de brocas 185 185
Nota (1) Número de brocas con espaciado de 15 mm Número de brocas con espaciado de 15 mm
Profundidad máxima de fresado 13 pulg 330 mm
Velocidades del rotor 100/109/118rpm 100/109/118rpm
Radio mínimo del corte izquierdo 6.56 pie 2 m
Radio mínimo del corte derecho 5.91 pie 1.8 m
Peso en orden de trabajo 68985 lb 31291 kg
Nota (1) El peso en orden de trabajo incluye la máquina base con un operador de 75 kg (165 lb), todo el equipo estándar, techo eléctrico, sistema de reducción de polvo, sistema de lavado de alta presión, rotor de 15 mm, asientos con pedestal, una pantalla a nivel de suelo, carga de agua al 50 %, carga de combustible al 50 % y fluidos de operación completos. El peso en orden de trabajo incluye la máquina base con un operador de 75 kg (165 lb), todo el equipo estándar, techo eléctrico, sistema de reducción de polvo, sistema de lavado de alta presión, rotor de 15 mm, asientos con pedestal, una pantalla a nivel de suelo, carga de agua al 50 %, carga de combustible al 50 % y fluidos de operación completos.
Peso de transporte 66275 lb 30062 kg
Nota (2) El peso de transporte incluye la máquina base, todo el equipo estándar, techo eléctrico, sistema de reducción de polvo, sistema de lavado de alta presión, rotor de 15 mm, asientos con pedestal, una pantalla a nivel de suelo; sin carga de agua, carga llena de combustible y otros fluidos de operación. El peso de transporte incluye la máquina base, todo el equipo estándar, techo eléctrico, sistema de reducción de polvo, sistema de lavado de alta presión, rotor de 15 mm, asientos con pedestal, una pantalla a nivel de suelo; sin carga de agua, carga llena de combustible y otros fluidos de operación.
Largo de operación: transportador arriba 47.64 pie 14.52 m
Ancho en orden de trabajo 10.2 pie 3.11 m
Altura con techo 13.29 pie 4.05 m
Espacio libre máximo del camión 15.94 pie 4.86 m
Giro del transportador ±60° desde el centro ±60° desde el centro
Longitud de transporte 40.78 pie 12.43 m
Ancho de transporte 8.89 pie 2.71 m
Altura de transporte 9.84 pie 3 m
Tanque de combustible 292.7 gal (EE.UU.) 1108 L
Sistema de enfriamiento 22.5 gal (EE.UU.) 85 L
Aceite del motor 17.2 gal (EE.UU.) 65 L
Tanque hidráulico 29.9 gal (EE.UU.) 113 L
Tanque del sistema de rociado de agua 898.2 gal (EE.UU.) 3400 L
Facilidad de reciclaje 95% 95%

PM622 (Tier 3) Equipos estándar

NOTA

  • Las funciones, el equipo estándar y optativo puede variar según la región. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su zona.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Teclados de control de desplazamiento
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución única
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Consolas del operador dobles con ajuste vertical

TECNOLOGÍA CAT®

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telemática VisionLink®

TRANSPORTADOR

  • Tensor de grasa (transportador primario)
  • Transportador de plegado hidráulico
  • Función de aumento de velocidad del transportador

SISTEMA DEL ROTOR

  • Corte por penetración automático
  • Característica de transferencia automática para pendiente e inclinación
  • Salto de obstáculos
  • Tres velocidades de corte
  • Dispositivo de giro del rotor motorizado

TREN DE FUERZA

  • Administración de la velocidad en vacío del motor
  • Sistema de enfriamiento de alta capacidad
  • Control de carga automático

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Dos circuitos de propulsión hidráulica independientes
  • Control de tracción

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Capó eléctrico
  • Varillas de medición del aceite del motor al nivel de la plataforma
  • Sistema de rociado de agua de la cámara del rotor
  • Compresor de aire
  • Sistema de mando auxiliar
  • Tanque de agua a bordo de 3.400 L (898 gal EE.UU.)
  • Válvula de llenado de agua lateral

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Plataforma con pasamanos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Iluminación de trabajo LED de dispersión amplia

PM622 (Tier 3) Equipos opcionales

NOTA

  • Las funciones, el equipo estándar y optativo puede variar según la región. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su zona.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Dos pantallas táctiles LCD de alta resolución
  • Consolas del operador dobles con ajuste vertical, lateral y giratorio
  • Techo de plegado hidráulico con luces LED
  • Techo de plegado hidráulico con luces LED y extensiones laterales
  • Alfombrillas antifatiga
  • Asientos de pedestal ajustables
  • Asientos ajustables con suspensión neumática
  • Caja de almacenamiento de 109x45x33 cm (43x18x13") con cerradura
  • Parabrisas (delantero y trasero)

TECNOLOGÍA CAT®

  • VisionLink® Productivity
  • Patín interior
  • Sensor sónico simple de control de pendiente
  • Sistema de promedio sónico para control de pendiente
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución (para los controles de pendiente a nivel del suelo)

TRANSPORTADOR

  • Sistema de extracción de polvo
  • Barras de rociado adicionales (control de polvo)
  • Válvula de liberación del transportador

SISTEMA DEL ROTOR

  • Control colgante de dispositivo de giro del rotor
  • Rotor del sistema K abrasivo (25 mm)
  • Rotor del sistema K abrasivo (18 mm)
  • Rotor del sistema K estándar (15mm)
  • Rotor del sistema K fino (10mm)
  • Rotor del sistema K fino (8mm)
  • Rotor del sistema K micro (6mm)
  • Rotor System H micro (6 x 2 mm)
  • Brocas de diamante Cat
  • Bandejas de brocas para el cucharón
  • Herramienta de remoción de broca neumática
  • Extractor del portaherramientas

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Aceite hidráulico para alta temperatura ambiente

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de transferencia del tanque de agua
  • Lavado a alta presión
  • Lavado a baja presión
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tanque de combustible de llenado rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Paquete de iluminación LED mejorado (perímetro, servicio del rotor y nivel de agua)
  • Luz de trabajo LED magnética
  • Baliza de advertencia (montaje fijo o magnético)
  • Luces de señalización del camión
  • Cámaras remotas (de retroceso traseras, transportador delantero, 2 de montaje magnético)

Vea cómo PM622 (Tier 3) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Perfiladora de Pavimento en Frío PM622

Perfiladora de Pavimento en Frío PM622

Perfiladora de Pavimento en Frío PM622

Perfiladora de Pavimento en Frío PM622

Perfiladora de Pavimento en Frío PM622
Perfiladora de Pavimento en Frío PM622
Perfiladora de Pavimento en Frío PM622
Perfiladora de Pavimento en Frío PM622

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat® Grade con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío

    Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.

Explore la tecnología