MP365 con mandíbula pulverizadora

Procesadores múltiples con mandíbula de pulverización Mandíbula pulverizadora para MP365

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
2.1 s
2.1 s
Peso mínimo de la excavadora
65 tons EE.UU.
65 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1.6 s
1.6 s

Descripción general

Los procesadores múltiples Cat® son compatibles con varias mandíbulas intercambiables para una amplia gama de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos permiten completar los trabajos más rápidamente. La mayor potencia significa que se pueden realizar trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbula le proporciona la herramienta adecuada para la tarea que realiza sin disminuir la velocidad. Todo sobre la base de una plataforma duradera y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para Mandíbula pulverizadora para MP365

Tiempo de ciclo: abierto 2.1 s 2.1 s
Tiempo de ciclo: cierre 1.6 s 1.6 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 557 Sh Ton 7193 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 411 Sh Ton 3655 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 222 Sh Ton 1977 kN
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 5076 lb/pulg² 350 bar
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 119 gal/min 450 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 2321 lb/pulg² 160 bar
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 13 gal/min 50 L/min
Profundidad de la mandíbula 43 pulg 1089 mm
Longitud del cortador 9 pulg 225 mm
Abertura máxima de la mandíbula 50 pulg 1260 mm
Ancho de la mandíbula fija 26 pulg 659 mm
Ancho de la mandíbula móvil 17 pulg 427 mm
Longitud 113 pulg 2869 mm
Altura 98 pulg 2491 mm
Ancho 43 pulg 1100 mm
Peso: caja, mandíbulas y soporte 13547 lb 6145 kg
Peso: solo mandíbula 7456 lb 3382 kg
Peso mínimo de la excavadora 65 tons EE.UU. 65 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 90 tons EE.UU. 90 tons EE.UU.

Vea cómo Mandíbula pulverizadora para MP365 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP365 con mandíbula pulverizadora

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP365 con mandíbula pulverizadora
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula pulverizadora

ADN de los procesadores múltiples Cat®

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula pulverizadora
ADN de los procesadores múltiples Cat®
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja