Toma en estudio

Unidades de mando Mando del Sinfín A68

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Par del eje motriz a presión máxima
5034.6 lb/pie
6826 N·m
Método del mando
Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble
Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble
Sistema hidráulico necesario
Flujo alto XPS
Flujo alto XPS

Descripción general

Las unidades de mando de los sinfines Cat® se utilizan como repuesto o actualización de un soporte de sinfín ya existente del cliente.

Especificaciones del producto para Mando del Sinfín A68

Par del eje motriz a presión máxima 5034.6 lb/pie 6826 N·m
Método del mando Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble
Sistema hidráulico necesario Flujo alto XPS Flujo alto XPS
Flujo hidráulico óptimo 95-130 L/min (25-34 gal EE.UU./min) 95-130 L/min (25-34 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²) 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²)
Ancho total 11 pulg 280 mm
Longitud total 11.1 pulg 282 mm
Altura total 27.9 pulg 709 mm
Diámetro de la caja 11.1 pulg 282 mm
Peso 216.5 lb 98.2 kg
Cilindrada del motor 2.7 pulg³ 44 cm³
Velocidad de la broca a flujo máximo 81 rpm 81 rpm
Tamaño del eje de salida hexagonal 2 pulg 51 mm

Vea cómo Mando del Sinfín A68 se compara otros productos consultados con frecuencia.