Longitud total | 14.5 pulg 368 mm |
Peso | 15.4 lb 7 kg |
Tamaños de eje | Extremo hexagonal de 52 mm (2"), extremo redondo de 65 mm (2,6") Extremo hexagonal de 52 mm (2"), extremo redondo de 65 mm (2,6") |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Su diseño permite convertir las puntas hexagonales de los ejes de salida en redondas o las puntas redondas de los ejes de salida en hexagonales.
Longitud total | 14.5 pulg 368 mm |
Peso | 15.4 lb 7 kg |
Tamaños de eje | Extremo hexagonal de 52 mm (2"), extremo redondo de 65 mm (2,6") Extremo hexagonal de 52 mm (2"), extremo redondo de 65 mm (2,6") |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha