457 mm (18")

Brocas de sinfín 457 mm (18")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo
Punta estándar
Punta estándar
Longitud total
50.3 pulg
1278 mm
Peso
143.3 lb
65 kg

Descripción general

Diseñadas para la excavación de hoyos para postes, bases y plantaciones de arbustos y árboles de manera fácil y eficiente.

Especificaciones del producto para 457 mm (18")

Tipo Punta estándar Punta estándar
Longitud total 50.3 pulg 1278 mm
Peso 143.3 lb 65 kg
Diámetro cortado 18 pulg 457 mm
Extensión de broca 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72") 305, 610, 915 y 1.829 mm (12, 24, 36 y 72")
Dientes 6 6

Vea cómo 457 mm (18") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  457 mm (18")

Ver más ofertas