Toma en estudio

Cucharones de descarga lateral 0,96 m3 (1,25 yd3), acoplamiento IT

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Capacidad
1.25 yd³
0.96 m³
Peso
2223.8 lb
1008.7 kg
Ángulo de descarga
60 grados
60 grados

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte y descarga de diversos materiales en una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 0,96 m3 (1,25 yd3), acoplamiento IT

Capacidad 1.25 yd³ 0.96 m³
Peso 2223.8 lb 1008.7 kg
Ángulo de descarga 60 grados 60 grados
Anchura total 109.1 pulg 2770 mm
Carcasa estandarizada 45.4 pulg 1154 mm
Altura total 39.2 pulg 995 mm
Lado de descarga Izquierda Izquierda
Tipo de conexión rápida Giro activado/desactivado Giro activado/desactivado
Tipo de interfaz Acoplamiento IT Acoplamiento IT
Sistema hidráulico requerido Auxiliar delantera Auxiliar delantera