Toma en estudio

Cucharones de usos múltiples 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
95.8 pulg
2434 mm
Altura
42.4 pulg
1078 mm
Peso
1801.2 lb
817 kg

Información general

Excelente versatilidad para remanipulación, sujeción, explanación, creación de pendientes, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Anchura 95.8 pulg 2434 mm
Altura 42.4 pulg 1078 mm
Peso 1801.2 lb 817 kg
Longitud 39.2 pulg 996 mm
Capacidad 1.7 yd³ 1.3 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Apertura de la mandíbula 42.8 pulg 1086 mm
Ángulo de la boca 83grados 83grados
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Ver más ofertas