Foto de estudio

Cucharones de uso general 1,0 m³ (1,25 yd³), con bulón

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
89.1 pulg
2262 mm
Altura
33.2 pulg
843.2 mm
Peso
965 lb
437.7 kg

Información general

Cargan, transportan, descargan y realizan trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para 1,0 m³ (1,25 yd³), con bulón

Anchura 89.1 pulg 2262 mm
Altura 33.2 pulg 843.2 mm
Peso 965 lb 437.7 kg
Longitud 38 pulg 964.5 mm
Capacidad 1.26 yd³ 0.96 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Con bulones Con bulones

Compare 1,0 m³ (1,25 yd³), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Foto de estudio

Vista delantera

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Foto de estudio
Vista delantera
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Un implemento para cada trabajo - Implementos Cat®

Un implemento para cada trabajo - Implementos Cat®