Motor
Motor Zugmaschine | Cat C18 Cat C18 |
Motor des Schürfkübels | Cat C15 Cat C15 |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Schürfzug 657 mit zwei Motoren bietet ausreichend Leistung, um die Produktivität durch den Einsatz der Push-Pull-Beladung zu steigern. Durch diese Fähigkeit in Kombination mit Steigerungen bei der Produktivität, Verbesserungen des Fahrerkomforts und den neuen Sicherheitsmerkmalen – die elektrische Aufstiegsleiter und leistungsfähige Ölbadscheibenbremsen – bietet die Maschine hohe Gewinne und Zeitersparnisse.
Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.
Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz, die Verwendung des Nutzlastkalkulators und die neuen APECS-Getriebesteuerungen steigern die Produktivität.
Sicherheitsmerkmale wie die leistungsfähigen Ölbadscheibenbremsen, die WAVS-Kamera und die elektrische Aufstiegsleiter bedeuten eine geschütztere Arbeitsumgebung und sorgen für mehr Verlässlichkeit für den Fahrer.
Motor Zugmaschine | Cat C18 Cat C18 |
Motor des Schürfkübels | Cat C15 Cat C15 |
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug | 469 kW (629 HP)/353 kW (473 HP) 469 kW (629 HP)/353 kW (473 HP) |
Nennleistung | 469 kW/637 HP 469 kW/637 HP |
Bruttoleistung (SAE J1995) | 637 HP 475 kW |
Nettoleistung (ISO 14396) | 637 HP 469 kW |
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) | 592 HP 436 kW |
Bohrung | 5.7 " 145 mm |
Hub | 7.2 " 183 mm |
Hubraum | 1105 in³ 18.1 l |
Nennleistung | 353 kW/447 HP 353 kW/447 HP |
Bruttoleistung – SAE J1995 | 481 HP 359 kW |
Nettoleistung (ISO 14396) | 480 HP 353 kW |
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) | 452 HP 333 kW |
Bohrung | 5.4 " 137.2 mm |
Hub | 6.75 " 171.5 mm |
Hubraum | 928 in³ 15.2 l |
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft | 44 yd³ 33.6 m³ |
Nennlast | 104058 lb 47200 kg |
Fassungsvermögen – gestrichen | 32 yd³ 24.5 m³ |
Schnitttiefe – Maximum | 16.4 " 417 mm |
Schürfbreite – bis Seitenmesser | 12.5 ' 3.8 m |
Bodenfreiheit – Maximum | 2.3 ' 0.7 m |
Hyd. Eindringkraft – 657G | 121000 lb 542 kN |
Schütthöhe – Maximum | 26 " 660 mm |
Schürzenöffnung | 92 " 2337 mm |
Schürzenschließkraft | 39200 lb 176 kN |
Höchstgeschwindigkeit – beladen | 33 mile/h 56.1 km/h |
1 vorwärts | 3.5 mile/h 5.7 km/h |
2 vorwärts | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
3 vorwärts | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
4 vorwärts | 10.6 mile/h 17 km/h |
5 vorwärts | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
6 vorwärts | 19.2 mile/h 30.9 km/h |
7 vorwärts | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
8 vorwärts | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
Rückwärts | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
Kübelzylinderbohrung | 7.08 " 180 mm |
Kübelzylinderhub | 37.4 " 950 mm |
Schürzenzylinderbohrung | 7.08 " 180 mm |
Schürzenzylinderhub | 29.92 " 759.5 mm |
Lenkkreis (bei oberer Leerlaufdrehzahl) | 76.08 Gall./min 288 l/min |
Schwanenhalsfederungskreis | 19.54 Gall./min 74 l/min |
Notlenkkreis | 14.52 gal/hr 55 l/hr |
Druckbegrenzungsventil – Lenkkreis | 1959 psi 13500 kPa |
Druckbegrenzungsventil – Arbeitshydraulik | 1999 psi 13780 kPa |
Reglereinstellungen – Schwanenhalsfederungskreis | 3002 psi 20700 kPa |
Breite – 180°-Drehung – rechts | 45.4 ' 13.85 m |
Breite – 180°-Drehung – links | 47.57 ' 14.5 m |
Lenkwinkel – rechts | 90 90 |
Lenkwinkel – links | 85 85 |
Kurbelgehäuse | 13.7 Gall. (US) 38 l |
Getriebe | 35.9 Gall. (US) 136 l |
Differenzialgetriebe | 36 Gall. (US) 136 l |
Seitenantrieb – jeweils | 6 Gall. (US) 29.5 l |
Kühlsystem | 23.4 Gall. (US) 88.6 l |
Hydrauliktank | 39.6 Gall. (US) 150 l |
Frontscheibenwascher | 0.5 Gall. (US) 5 l |
Kraftstofftank | 430 Gall. (US) 1628 l |
Kurbelgehäuse | 8.9 Gall. (US) 34 l |
Getriebe | 31.9 Gall. (US) 121 l |
Differenzialgetriebe | 44 Gall. (US) 168 l |
Seitenantrieb – jeweils | 7.8 Gall. (US) 30 l |
Kühlsystem | 16.6 Gall. (US) 63.2 l |
Breite – gesamte Maschine | 14.3 ' 4.36 m |
Breite - Zugmaschine | 12.3 ' 3.75 m |
Breite – Mittellinie Hinterreifen | 9.21 ' 2.81 m |
Breite – Innenseite des Kübels | 12.07 ' 3.68 m |
Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite | 12.98 ' 3.93 m |
Gesamthöhe – Transport | 15.29 ' 4.66 m |
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine | 12.86 ' 3.92 m |
Bodenfreiheit - Zugmaschine | 2.3 ' 0.7 m |
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse | 14.93 ' 4.55 m |
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) | 1.8 ' 0.55 m |
Höhe – Schürfmesser, maximal | 2.17 ' 0.66 m |
Radstand | 32.68 ' 9.96 m |
Länge – gesamte Maschine | 58.96 ' 17.97 m |
Hinterachse – Maschinenrückseite | 8.07 ' 2.46 m |
Gesamttransportgewicht | 160505 lb 72804 kg |
Transport Zugmaschine | 93635 lb 42472 kg |
Schürfkübel – Transport | 64068 lb 29061 kg |
Gesamteinsatzgewicht – leer | 164244 lb 74500 kg |
Vorderachse | 93842 lb 42566 kg |
Hinterachse | 66663 lb 30238 kg |
Gesamteinsatzgewicht – beladen | 268302 lb 121700 kg |
Vorderachse – beladen | 134165 lb 60856 kg |
Hinterachse – beladen | 130340 lb 59121 kg |
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.
VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.
VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.