637

Kohlekübel-Schürfzüge 637

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
50 yd³
38 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Übersicht

Mehr Kohle transportieren

Die Kohlekübel der 637er-Reihe sind länger und höher als Standard-Schürfkübel, sodass ein Schürfzug 38 m (50 yd.) lose Kohle mit geringer Dichte transportieren kann. Die Kübel sind speziell dafür entwickelt und gebaut, eingehende lose Kohle auf die Halde und von dort in das Beschickungssystem zu befördern.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Bis zu 12% Höhere Produktivität

Geringerer Kraftstoffverbrauch und die neuen APECS-Getriebesteuerungen bieten eine gesteigerte Produktivität bei den meisten Anwendungen.

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Produktspezifikationen für 637

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 50 yd³ 38 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Breite – schneiden 11.5 ' 3.51 m
Schwungradleistung- Zugmaschine 570 HP 425 kW
Gesamtbreite 12.93 ' 3.94 m
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 50 yd³ 38 m³
Motornenndrehzahl– Schürfzug 2150 r/min 2150 r/min
Reifen– Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Gesamtlänge 609.5 " 15480 mm
Einsatzgewicht - ungefähr 117782 lb 52425 kg
Reifen– Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Schwungradleistung- Schürfzug 290 HP 216 kW
Emissionen Die Cat-Motoren C9.3 und C18 erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier4 Final (USA)/StufeIV (EU). Die Cat-Motoren C9.3 und C18 erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier4 Final (USA)/StufeIV (EU).
180-Grad-Wendekreis 42.59 ' 12.98 m
Motortyp– Zugmaschine Cat C18 Cat C18
Motortyp – Schürfzug Cat C9.3 Cat C9.3
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 41 yd³ 31 m³
Motornenndrehzahl– Zugmaschine 1900 r/min 1900 r/min
Nennlast 34.472kg (76.000 lb); 34,20Tonnen (38US-Tonnen) 34.472kg (76.000 lb); 34,20Tonnen (38US-Tonnen)
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 370 Gall. (US) 1400 l
Max. Schnitttiefe 17.7 " 450 mm
Max. Mattentiefe 21.1 " 535 mm
Gesamttransporthöhe 13.62 ' 4.15 m
Bügel absenken 2.1 s 2.1 s
Kübel anheben 3.5 s 3.5 s
Ausstoßer ausfahren 8.5 s 8.5 s
Schürze anheben 4 s 4 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Bügel anheben 1.5 s 1.5 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Ausstoßer einfahren 8.5 s 8.5 s
Außenschallleistungspegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A).
ROPS/FOPS Entsprechen den ISO-Normen Entsprechen den ISO-Normen
Breite – gesamte Maschine 155 " 3937 mm
Gesamthöhe – Transport 163 " 4140 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 609.5 " 15480 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 147 " 3733 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 95.4 " 2424 mm
Breite – Innenseite des Kübels 134 " 3404 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 96.9 " 2462 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 " 3636 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 21.2 " 538 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20 " 509 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.1 " 664 mm
Breite - Zugmaschine 137.8 " 3499 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 " 3612 mm
Radstand 377 " 9576 mm
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb)
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Getriebesystem– Schürfzug 12.9 Gall. (US) 49 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)– Zugmaschine 8 Gall. (US) 30.5 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)– Schürfzug 5.8 Gall. (US) 22 l
Kurbelgehäuse– Schürfzug 6.5 Gall. (US) 24.5 l
Kühlsystem– Schürfzug 16.1 Gall. (US) 61 l
Kraftstofftank 370 Gall. (US) 1400 l
Getriebesystem– Zugmaschine 29 Gall. (US) 110 l
Kühlsystem– Zugmaschine 19.8 Gall. (US) 75 l
Hydrauliksystem 37.5 Gall. (US) 142 l
Kurbelgehäuse– Zugmaschine 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebegang – rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Getriebegang – sechster 19 mile/h 30.6 km/h
Getriebegang – vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h
Getriebegang – erster 3.4 mile/h 5.5 km/h
Getriebegang – siebter 25.7 mile/h 41.95 km/h
Getriebegang – dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h
Getriebegang – fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h
Getriebegang – achter 34.7 mile/h 55.8 km/h
Getriebegang – zweiter 6.2 mile/h 10 km/h

637 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat-Motor C18 mit MEUI™
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch betätigt
    • Feststellbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst
  • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • APECS-Software
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
    • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
    • Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Cat-Motor C9.3
    • Common-Rail-Einspritzung unter Hochdruck
    • Constant-Lift-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, mechanisch angetrieben
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt
  • Getriebe:
    • 4-Gang (Drehmomentwandlerantrieb)
    • Planetenlastschaltgetriebe

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Batterien (4) 12V, 1000A Kälteprüfstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • Drehstromgenerator, 65A
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter:
    • Drehzahlautomatik
    • Scheibenwischer/-wascher
    • Warnblinkleuchten
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • Hydrauliköltemperatur
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Sperre der Arbeitshydraulik
    • Bremssystem
    • Drehzahlautomatik
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Bügel unten
    • Ausstoßer Auto
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kohlekübel
    • 31m3 (41 yd3), gestrichen
    • 38m3 (50yd3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Schürfzugkotflügel
  • Schnellölwechselanlage
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

637 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kohleschürfkübel 637

Kohleschürfkübel 637

Kohleschürfkübel 637

Kohleschürfkübel 637
Kohleschürfkübel 637
Kohleschürfkübel 637