Nachhaltigkeit: bei der Arbeit
Nachhaltigkeit: bei der Arbeit

Kraftstoffeffiziente Maschinen und andere Optionen für die Baustelle

Maschinen, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Technologien, die die Produktivität erhöhen. Bedientechniken, die die Effizienz verbessern. Ihr Cat®-Händler vor Ort berät Sie gerne bei der Wahl der richtigen Lösung für Ihre Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele. Die Entscheidungen von heute machen den Unterschied.

Kraftstoffeffiziente Maschinen Reduzieren Emissionen Und Kosten

Maschinen, die weniger Kraftstoff verbrauchen, stoßen auch weniger CO2 aus. Bei einem Umstieg auf neuere Cat-Modelle profitieren Sie von einer verbesserten Kraftstoffeffizienz und Technologien, die den Kraftstoffverbrauch senken.

 

 

Elektrische Maschinen-Optionen

Keine Abgasemissionen. Flexible Lademöglichkeiten. Erledigen dieselben Aufgaben mit allen Fähigkeiten der dieselbetriebenen Modelle. Erfahren Sie mehr über unsere vier batteriebetriebenen Produkte: den Minibagger Cat 301.9, den Kompaktradlader Cat 906, den Bagger Cat 320 und den Radlader Cat 950.

Einzelheiten anschauen
Batteriebetriebene Maschinen-Optionen
Batteriebetriebene Maschinen-Optionen

Geschulte Bediener arbeiten effizienter

Wie Bediener Maschinen handhaben, beeinflusst erheblich die Kraftstoffeffizienz und die Gesamtleistung einer Baustelle. Maßnahmen zur Verringerung von Leerlaufzeiten und die optimale Einbindung der Maschinentechnik tragen zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen bei. Die Entscheidungen von heute machen den Unterschied.

v.

Auf vielen Baustellen kann die Leerlaufzeit einen erheblichen Anteil der Betriebszeit ausmachen. Hier sehen Sie, wie sich dies auf die Kraftstoffkosten auswirken kann

v.

Ein Großteil der Maschinen von Cat ist heute mit kraftstoffsparender Technologie ausgestattet. Funktionen wie der Economy-Modus verbessern die Kraftstoffeffizienz, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.

Kraftstoff-Optionen reduzieren die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen

Zahlreiche Cat-Maschinen laufen bereits mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen wie Biodiesel und erneuerbarem Diesel (HVO).*

 

*Für eine erfolgreiche Anwendung beachten Sie bitte die Richtlinien. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Cat-Händler oder in dem Dokument „Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen“ (SEBU6250). Diese Kraftstoffe reduzieren nicht die CO2-Emissionen am Auspuff.

v.

 

Erneuerbarer Diesel (HVO)

 

Cat-Motoren können mit 100 % hydriertem Pflanzenöl (HVO) als Drop-in-Ersatz für Dieselkraftstoff betrieben werden. Es ist kein Motorumbau erforderlich. Auch die Standardgarantie, Wartungsintervalle, Flüssigkeiten und Filter bleiben davon unberührt.

v.

 

Biodiesel

 

Biodiesel kann aus pflanzlichen Ölen, tierischen Fetten und Altspeiseöl hergestellt werden. Bei Einhaltung der empfohlenen Spezifikationen ist er erneuerbar, nicht toxisch und biologisch abbaubar. In der Regel wird Biodiesel mit herkömmlichem Diesel gemischt. Die meisten Caterpillar-Maschinen laufen mit Beimischungen bis zu B20* (20 % Biodiesel, 80 % herkömmlicher Diesel). Für einige Anwendungen kann auch Biodiesel bis zu B100* verwendet werden. Wie bei HVO, hat der Einsatz von Biodiesel keine Auswirkungen auf Ihre Garantie oder Wartungsverfahren.
 

*Fragen Sie Ihren Händler nach den Dokumenten SEBU6250, SEBU6251 und die Kraftstoffnorm EN 15940.

Mietoptionen bieten höhere Effizienz

Es ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Aufrüsten Ihrer Flotte? Erwägen Sie die Anmietung neuerer, kraftstoffeffizienterer Maschinen, um den Kraftstoffverbrauch und die damit verbundenen Emissionen zu senken.

 

 

Cat®-Mietstation

Bei den Cat-Mietstationen finden Sie die aktuellen Cat-Maschinen und mehr als 70 weitere Top-Marken. Alle Maschinen verfügen über die neuesten Technologien, damit Sie effizienter arbeiten können.

Cat®-Mietstation
Cat®-Mietstation

 

 

Das Neueste von Caterpillar


Stets informiert über neueste Entwicklungen und Wege zur Umsetzung von Zielen.

Anmeldung zum Newsletter