额定功率
功率范围 | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
Cat® C4.4 柴油船用发电机组具有 50Hz 的三相额定功率,采用热交换器冷却时功率为 38.0、51.5 和 69.0 ekW,采用散热器冷却时功率为 36.0、49.0 和 65.0 ekW,符合欧盟 CCNR2 排放标准。C4.4 还具有 60Hz 的三相额定功率,采用热交换器冷却时功率为 44.0、58.5、76.0 和 99.0 ekW,采用散热器冷却时功率为 42.0、56.0、72.0 和 95.0 ekW。C4.4 发电机组提供 12 或 24 伏型号,既可用作开放式发电机组,也可用作封闭式发电机组。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。该发电机组机身小巧,非常适合各种商业用途和游艇应用。这些额定功率还具有船级社认证的套件规格。
功率范围 | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
频率 | 50 / 60 50 / 60 |
速度 | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
最小额定功率 | 36.0R ekW(45 kVA) 36.0R ekW(45 kVA) |
最大额定功率 | 99 ekW(123 kVA) 99 ekW(123 kVA) |
排放/燃油策略 | EPA Tier 2(60 Hz),欧盟 97/68EC Stage II(50 Hz) EPA Tier 2(60 Hz),欧盟 97/68EC Stage II(50 Hz) |
排放 | NST NST |
发动机型号 | 直列四缸四冲程循环柴油发动机 直列四缸四冲程循环柴油发动机 |
进气方式 | NA、T、TA NA、T、TA |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
调速器类型 | 电子装置 电子装置 |
长度 | 68.9 in 1750 mm |
宽度 | 47.8 in 1215 mm |
高度 | 39.4 in 1000 mm |
重量 | 805 kg(1775 lb)- 1015 kg(2338 lb) 805 kg(1775 lb)- 1015 kg(2338 lb) |
励磁 | 单独从辅助绕组励磁,以提供长达 10 秒的 300% 短路电流 单独从辅助绕组励磁,以提供长达 10 秒的 300% 短路电流 |
节距 | 2/3 2/3 |
引线数量 | 12 根引线,可重连 12 根引线,可重连 |
绝缘 | H 级 H 级 |
IP 防护等级 | IP23 防水等级(某些型号提供 IP44 防水等级,请联系您的代理商了解相关信息) IP23 防水等级(某些型号提供 IP44 防水等级,请联系您的代理商了解相关信息) |
电压调节器 | 带一体式电压调整电位器的固态电压调节器 带一体式电压调整电位器的固态电压调节器 |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号