C12 商用推进发动机

商用推进发动机 C12

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
340-490 bhp(254-366 bkW)
340-490 bhp(254-366 bkW)
速度范围
1800-2300 rpm
1800-2300 rpm
排放
IMO I、IMO II
IMO I、IMO II

概述

Cat® C12 柴油船用推进发动机在 1800-2300 rpm 下的额定功率为 340-490 bhp(254-366 bkW),符合 IMO II 排放标准,但 2300 rpm 下 497 mhp(490 bhp)额定功率的型号例外,它符合 IMO I 排放标准。C12 充分利用了电子控制单元喷射燃油系统的优势,这些发动机非常环保,并具有出色的性能和燃油经济性。还提供各种选用设备以满足您的商业船用或游艇应用的需求。

产品技术规格适用产品 C12

功率范围 340-490 bhp(254-366 bkW) 340-490 bhp(254-366 bkW)
速度范围 1800-2300 rpm 1800-2300 rpm
排放 IMO I、IMO II IMO I、IMO II
进气方式 TA TA
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 5.9 in 150 mm
排量 732 in³ 12 l
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
宽度 38.1 in 969 mm
长度 62 in 1574 mm
干重 2588 lb 1174 kg
高度 39.5 in 1005 mm

C12 标配设备

进气系统

  • 耐腐蚀海水后冷器;空气滤清器/烟雾处理装置(封闭式系统)、水套水冷却式涡轮增压器

控制系统

  • 电子调速、冷模式起动策略、燃油温度功率补偿、可编程低怠速、电子诊断和故障记录、发动机和变速箱监控(速度、温度、压力)、空燃比控制、紧急停机开关(仅限 A 和 B 额定值)

冷却系统

  • 自动调温器和壳体、水套水泵;齿轮驱动型海水泵;橡胶叶轮;自动充注;齿轮驱动型一体式热交换器/膨胀箱;可拆卸管束;可更换铜镍合金管、龙骨冷却 - 组合回路(包括管道螺纹法兰套件)

排气系统

  • 水冷式歧管和涡轮增压器

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮;SAE 1 号;113 齿,飞轮壳;SAE 1 号(10° 斜垫),SAE 标准旋转

燃油系统

  • 燃油滤清器;端口右侧维修;右舷左侧维修、输油泵、燃油注油泵、燃油软管

仪器

  • 电动工时计

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔、机油冷却器、旋压式机油滤清器;端口右侧维修;右舷左侧维修、机油加注口、油尺;端口右侧维修;右舷左侧维修、齿轮驱动型机油泵

安装系统

  • 前部支承

动力输出

  • 液压泵驱动装置;SAE A;11 齿花键,57 ft-lbs 最大扭矩;从发动机后部看向泵驱动装置时为逆时针并以 1.41 倍发动机转速旋转,曲轴皮带轮;345 mm(13.6 in)单槽;15.88 mm(0.63 in)宽度

保护系统

  • 12 或 24 伏电子停机;通电运行

通用

  • 减振器、吊耳、右侧或左侧维修选件、资料、可变发动机配线、上部后向客户配线接头和 ECAP 接头、电气安装套件(接头、销、插座)

C12 选装设备

进气系统

  • 紧凑型进气口管路,护罩(进气口管路)

充电系统

  • 充电交流发电机、电压表、电压表座、交流发电机安装总成

冷却系统

  • 海水泵、冷却液回收箱、法兰套件

排气系统

  • 柔性接头、弯管、干式弯管、水冷式弯管、排气接头、排气出口管、排气出口法兰、防雨盖、消音器

燃油系统

  • 燃油冷却器、燃油接头、燃油粗滤器、主油水分离器

仪器

  • OEM 配线线束、发动机之间的线束、数字转速计、转速计座、磁电转速传感器、右侧 4 孔仪表板、左侧 4 孔仪表、船舶功率显示系统、船舶功率显示单元(用于额外监控站)、船舶功率显示器支架、配线总成、变速箱传感器

润滑系统

  • 手动油槽泵、变速箱机油冷却器

安装系统

  • 隔振器

动力输出

  • 曲轴皮带轮、前枢轴、前枢轴和皮带轮

起动系统

  • 气压调节器、空气起动消声器、起动开关、水套水加热器、蓄电池组(24 伏 - 干式)

通用

  • 配线线束拆卸、皮带护罩 - 交流发电机、皮带护罩 - 交流发电机皮带轮、滤清器护罩套件

包装

  • 海外保护,发动机保护罩,存放保护,出口包装

了解 C12 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C12 商用推进发动机

C12 商用推进发动机