借助电子扭矩管理系统、选装的双速行驶和具有减速踏板功能的电子手控/脚控油门,高性能动力传动系可提供最佳的性能和生产能力。
高流量 XPS 液压系统可提供更大的操作环境。结合额外的座椅行程,270 型可为任何体型的操作员提供更大的空间。选装的整体式密封加压驾驶室内具有合理分布的通风口,可促进空气顺畅流通,从而提供洁净和安静的工作空间。
提供带通风加热功能的高靠背空气悬浮座椅和座椅上安装的可调操纵手柄控制装置,为操作员带来业界领先的舒适性。
高流量 XPS 辅助液压系统可提供高流量和高压力,适用于需要最佳液压工装机具性能的应用。
电子控制的 Cat C3.6TA(涡轮增压器后冷式)发动机在大转速范围内提供尽可能最大的马力,并且在任何应用下都能提供高扭矩以提升工作性能。该发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
速度感应行驶控制选件可以改进机器在崎岖地形条件下的性能,并提高了负载能力、生产率和操作员舒适度。
20.3 cm(8 英寸)高级触摸屏监视器提供先进的功能和控制,包括集成无线电、Bluetooth® 连接和多摄像头(侧视)选项,并支持 32 种不同语言的选择。
通过高级操纵手柄可从显示屏内出色地控制机器功能和进行调整,而您的手无需离开控制装置。其中包括使用操纵手柄导航高级触摸屏监视器、收音机音量调高/调低/静音、爬行激活、爬行启用/停用、爬行速度提高/降低、一键式智能工装控制装置激活,以及额外的辅助控制按钮,实现一键式控制复杂的工装功能。
可从地面检修所有日常维修点和日常维护点,有助于减少停机时间和提高生产率。
众多性能匹配的 Cat 工装可供选择,使 Cat 滑移式装载机成为作业现场功能最齐全的机器。