发动机
发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7 l |
注(1) | 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
注(2) | 标称净功率是指在发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)废气后处理装置和交流发电机而且冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指在发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)废气后处理装置和交流发电机而且冷却风扇以中速运转时,在飞轮处提供的功率。 |