MH3024

物料搬运机 MH3024

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C4.4
Cat C4.4
最大工作重量
58420 lb
26500 kg
最大伸展距离
39.4 ft
12010 mm

概述

高性能和操作员舒适性

我们深知,在物料处理设备方面,您的成功取决于高生产率和低运营成本。Cat® MH3024 是一款专用的物料搬运机,即使在最严苛的垃圾处理和废料场应用方面,也能为您提供所需的卓越性能。MH3024 采用了简单易用的技术,配备的驾驶室经过重新设计,可提高舒适性,另外,这款机器还提供更多动臂选件以符合您的工作要求。除了这些特性之外,运营成本可降低多达 10% 且回转扭矩可提升高达 20%,为您提供安全可靠的优质产品,让您能够从容应对每天面临的各种挑战。

优点

出色的性能

工作速度更快,回转扭矩提升高达 20%。机器占用空间更宽,提高了稳定性。

多达 10% 更低的运营成本

与以前的型号相比,保养间隔延长并且连接件和软管更少,助力您用更低的成本完成更多工作。

提高舒适性

驾驶室有各种舒适性选件可供您选择,而 360° 机器视图可提供更佳的视野,从而让您能够轻松地操作机器。

产品技术规格适用产品 MH3024

发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
净功率 - ISO 9249 171 hp 128 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 174 hp(公制) 174 hp(公制)
发动机功率 - 最大值 - ISO 14396 174 hp 129 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合巴西 MAR-1、美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 符合巴西 MAR-1、美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
最大爬坡能力(23500 kg/51810 lb) 65 65
最大行驶速度(使用方向盘) 12.4 mile/h 20 km/h
最大行驶速度(使用操纵手柄) 9.3 mile/h 15 km/h
牵引杆拉力 28551 lb/ft 127 kN
最大压力 - 机具 5366 psi 37000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 5656 psi 39000 kPa
最大工作重量 58420 lb 26500 kg
燃油箱容量 92.5 gal(US) 350 l
冷却系统 9.5 gal(US) 36 l
发动机机油 3.4 gal(US) 13 l
液压油箱 40.9 gal(US) 155 l
液压系统 - 包括油箱 91.1 gal(US) 345 l
后轴 - 壳体(差速器) 3.7 gal(US) 14 l
前转向轴 - 差速器 2.8 gal(US) 10.5 l
终传动 - 每个 0.7 gal(US) 2.5 l
动力换档变速箱 0.7 gal(US) 2.5 l
最大回转扭矩 40700 ft·lbf 55 kN·m
动臂 MH 动臂 7.45 m(24'5") MH 动臂 7.45 m(24'5")
斗杆 下垂凸缘 5 m(16'5") 下垂凸缘 5 m(16'5")
底盘系统宽度 9.8 ft 2990 mm
装运高度(含 OPG,不含斗杆) 11 ft 3350 mm
装运长度 35 ft 10670 mm
装运长度(带推铲) 36.5 ft 11130 mm
机器长度 17.3 ft 5290 mm
机器长度(带推铲) 18.8 ft 5740 mm
机尾回转半径 8.5 ft 2600 mm
配重间隙 4.3 ft 1300 mm
驾驶室高度 - 降下时 11 ft 3350 mm
驾驶室高度 - 下降时,含 OPG 11 ft 3350 mm
驾驶室高度 - 升起时 18.9 ft 5750 mm
驾驶室高度 - 升起时,含 OPG 18.9 ft 5750 mm
轴距 9 ft 2750 mm
装运宽度 9.8 ft 2990 mm
离地间隙 1.1 ft 320 mm
底盘系统长度 17.4 ft 5300 mm
底盘系统长度(含推铲) 18.8 ft 5740 mm
上机架宽度(包括扶手) 8.3 ft 2540 mm
最大伸展距离 39.4 ft 12010 mm
动臂 MH 动臂 7.45 m(24'5") MH 动臂 7.45 m(24'5")
斗杆 下垂凸缘 5 m(16'5") 下垂凸缘 5 m(16'5")
最大高度 42.8 ft 13030 mm
最小卸载高度 14.8 ft 4520 mm
最大伸展距离 - 地面 38.9 ft 11870 mm
最大深度 9.9 ft 3010 mm
动臂销高度 30.4 ft 9260 mm

MH3024 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 先进的隔音 TOPS 驾驶室(符合 ISO 12117-2 标准)
  • 豪华型驾驶室:空气悬浮加热座椅,10" 触摸屏监视器
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 固定整体式层压挡风玻璃和车顶窗户(P5A 玻璃)
  • LED 顶灯

安全与保护装置

  • 驾驶室避让功能
  • 后视摄像头和右视摄像头
  • 辅助发动机停机开关
  • 可锁定断路开关

Cat 技术

  • Cat VisionLink®
  • 远程刷新
  • 远程故障排除

电气系统

  • 前后行驶灯和指示灯
  • 免保养蓄电池
  • 集中式电气断路开关
  • 可程控的延时 LED 工作灯

维修和保养

  • 机具和回转系统的自动润滑系统
  • 计划油样分析(S·O·S℠)取样口
  • 车辆运行状况综合管理系统

发动机

  • C4.4 发动机
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 自动发动机停机
  • 52°C(125°F)高温环境工作能力
  • -18° C(-0° F)冷起动能力
  • 电动燃油注油泵
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 具有自动反转功能的按需电动冷却风扇

液压系统

  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转制动器
  • 独立的专用回转泵
  • 动臂和斗杆下降单向阀
  • 中压辅助回路
  • 滤芯型主液压滤清器
  • SmartBoom™
  • 重载提升模式

底盘系统和结构

  • 全轮驱动
  • 自动制动/轮轴锁
  • 爬行速度
  • 重型轮轴、高级盘式制动器系统和行驶马达、可调式制动力
  • 可锁摆动前轮轴,带远程润滑点

MH3024 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 7.45m(24'5"')MH 动臂
  • 6.4 m(21')MH 动臂
  • 5.0 m(16'5")下垂凸缘 MH 斗杆
  • 4.3 m(14'1")直型 MH 斗杆
  • 铲斗连杆,B 型,带吊耳

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)

电气系统

  • 左侧、右侧和后部 LED 灯,用于为安装在底盘上的摄像头照明
  • 电气加油泵
  • 15 kW 发电机接线至斗杆前端

安全与保护装置

  • 行驶警报器

底盘系统和结构

  • 2.75 m(9'0")宽底盘系统
  • 2.99 m(9'10")宽底盘系统
  • 4200 kg(9250 lb)配重
  • 4700 kg(10370 lb)配重
  • 推铲
  • 10.00-20 双实心橡胶轮胎
  • 11.00-20 16 PR 双轮胎

了解 MH3024 与常用比较产品相比如何。

媒体库

MH3024

MH3024 抓取木屑

MH3024 在一堆木材中进行提升作业

搬运一堆木块

MH3024 抓起一块压实的垃圾

MH3024
MH3024 抓取木屑
MH3024 在一堆木材中进行提升作业
搬运一堆木块
MH3024 抓起一块压实的垃圾