引擎
堆土機引擎 | Cat® C18 Cat® C18 |
飛輪功率 - 堆土機 | 570 HP 425 kW |
附註 | 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 |
Caterpillar 提供專為專用機器設計的部分輪式堆土機-鏟運機動力單元,使傳統的 Cat® 產品線更為齊全。這些僅限堆土機的配置可直接從 Caterpillar OEM 解決方案購買。這些設備可以用於各種終端機器,包括灑水車、升降式鏟運機、低箱板拖車動力單元等等。此機器不僅提高了生產力,也增強駕駛員舒適度並新增安全功能 (電動進出系統和高效的濕碟煞),因此在時間和投資上能提供高報酬率。
符合人體工學的控制裝置和重新設計的新駕駛室內部,為一整天的工作提供更舒適高效率的工作環境
燃油效率的提升和新型 APECS 變速箱控制在大多數應用中都能提高生產力
全新安全功能可協助駕駛員全天保持高生產力,工作更有效率
堆土機引擎 | Cat® C18 Cat® C18 |
飛輪功率 - 堆土機 | 570 HP 425 kW |
附註 | 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 |
最高速度 - 裝載 | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
前進一檔 | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
前進二檔 | 6.2 mile/h 10 km/h |
前進三檔 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
前進四檔 | 10.5 mile/h 16.9 km/h |
前進五檔 | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
前進六檔 | 19 mile/h 30.6 km/h |
前進七檔 | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
前進八檔 | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
倒退 | 6.2 mile/h 9.9 km/h |
寬度 - 180° 轉向 | 40.2 ft 12.23 m |
煞車 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
ROPS/FOPS | ROPS:ISO 3471:2008。FOPS:ISO 3449:2005 Level II。 ROPS:ISO 3471:2008。FOPS:ISO 3449:2005 Level II。 |
駕駛室 | 安全帶:SAE J386:FEB2006 安全帶:SAE J386:FEB2006 |
燃油箱 | 231 gal (US) 874 l |
曲軸箱 | 13.7 gal (US) 52 l |
變速箱 | 29 gal (US) 110 l |
差速器 | 41.7 gal (US) 158 l |
最終驅動系統 - 每個 | 5 gal (US) 19 l |
冷卻系統 | 19.8 gal (US) 142 l |
液壓槽 | 37.5 gal (US) 83 l |
擋風玻璃噴水器 | 1.3 gal (US) 5 l |
最終驅動系統 - 每個 | 7.8 gal (US) 30 l |
燃油箱 | 430 gal (US) 1628 l |
變速箱 | 31.9 gal (US) 121 l |
冷卻系統 | 16.6 gal (US) 63.2 l |
差速器 | 44 gal (US) 168 l |
曲軸箱 | 8.9 gal (US) 34 l |