引擎
堆土機引擎 | Cat® C18 Cat® C18 |
附註 | 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 |
Caterpillar 提供專為專用機器設計的部分輪式堆土機-鏟運機動力單元,使傳統的 Cat® 產品線更為齊全。這些僅限堆土機的配置可直接從 Caterpillar OEM 解決方案購買。這些設備可以用於各種終端機器,包括灑水車、升降式鏟運機、低箱板拖車動力單元等等。此機器不僅提高了生產力,也增強駕駛員舒適度並新增安全功能 (電動進出系統和高效的濕碟煞),因此在時間和投資上能提供高報酬率。
符合人體工學的控制裝置和重新設計的新駕駛室內部,為一整天的工作提供更舒適高效率的工作環境
安全功能提供更安全的作業環境 (包括高效濕碟煞、WAVS 攝影機和駕駛室電動進出通道等功能),讓駕駛員更有信心。
651 的 CO2 排放量比前一代 651E 減少達 15%。
堆土機引擎 | Cat® C18 Cat® C18 |
附註 | 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final 或歐盟 Stage V 排放標準,或美國環保署 Tier 2 同級標準,或美國環保署 Tier 3 與歐盟 IIIA 同級標準。 |
總功率 (SAE J1995) | 637 HP 475 kW |
淨功率 (SAE J1349/ISO 9249) | 592 HP 436 kW |
缸徑 | 5.7 in 145 mm |
行程 | 7.2 in 183 mm |
排量 | 1105 in³ 18.1 l |
最高速度 - 裝載 | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
前進一檔 | 3.5 mile/h 5.7 km/h |
前進二檔 | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
前進三檔 | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
前進四檔 | 10.6 mile/h 17 km/h |
前進五檔 | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
前進六檔 | 19.2 mile/h 30.9 km/h |
前進七檔 | 25.7 mile/h 41.4 km/h |
前進八檔 | 34.9 mile/h 56.1 km/h |
倒退 | 6.7 mile/h 10.8 km/h |
寬度 - 180° 轉向 - 右 | 44.6 ft 13.6 m |
寬度 - 180° 轉向 - 左 | 47.57 ft 14.5 m |
轉向角度 - 右 | 90 90 |
轉向角度 - 左 | 85 85 |
煞車 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
ROPS/FOPS | ROPS:ISO 3471:2008 適用於 26,600 kg (58,643 lb) 以下。FOPS:ISO 3449:2005 Level II ROPS:ISO 3471:2008 適用於 26,600 kg (58,643 lb) 以下。FOPS:ISO 3449:2005 Level II |
駕駛室 | 座椅安全帶:SAE J386:AUG2012 座椅安全帶:SAE J386:AUG2012 |
燃油箱 | 430.1 gal (US) 1628 l |
曲軸箱 | 10 gal (US) 38 l |
變速箱 | 35.9 gal (US) 136 l |
差速器 | 36 gal (US) 136 l |
最終驅動系統 - 每個 | 6 gal (US) 29.5 l |
冷卻系統 | 23.4 gal (US) 88.6 l |
液壓槽 | 39.6 gal (US) 150 l |
擋風玻璃噴水器 | 0.5 gal (US) 5 l |