尺寸
搭配 SE50 VT 的鋪築範圍 | 2.55 m - 7.64 m (8' 4" - 25') 2.55 m - 7.64 m (8' 4" - 25') |
搭配 SE47 VT 的鋪築範圍 | 2.4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8") 2.4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8") |
卡車入口高度 | 22 in 567 mm |
操作長度 | 19.5 ft 5.9 m |
工作寬度 | 10.75 ft 3.3 m |
總高度 | 12.5 ft 3.8 m |
運輸長度 | 18.75 ft 5.7 m |
運輸寬度 | 8.3 ft 2.55 m |
運輸高度 | 9.6 ft 2.9 m |